설탕, 분말 및 사탕의 공압 운반
제과, 사탕 및 제빵 산업은 엄격한 품질 요구 사항에 따라 다양한 제품을 취급합니다. 파이아브 (Piab) 진공 이송 시스템은 수많은 응용 분야에서 자재 취급을 향상시키는 신뢰할 수 있고 효과적인 솔루션을 제공합니다.
파이아브 (Piab) 진공 컨베이어 생산의 효율성을 향상시키는 슈가 컨베이어는 제과 산업에 맞게 제작되어 부드러운 운반, 위생적인 디자인 및 사용자 친화적인 작동을 강조하는 솔루션을 제공합니다
당사의 설탕 컨베이어는 섬세한 재료를 취급하는 데 특히 적합합니다.
컴팩트한 디자인의 piFLOW ® 제품군은 소비자 수요에 따른 빈번한 레이아웃 변경에 대한 공간 효율성과 적응성에 대한 업계의 요구를 해결합니다. 컨베이어의 저소음 및 포함된 작동은 식품 생산 환경에서 필수적인 더 건강한 작업 환경에 기여합니다. 특히 piFLOW ® t 모델은 코팅된 사탕과 껌과 같은 섬세한 제품을 파손을 최소화하면서 효과적으로 전달합니다.

설탕 스크류 컨베이어 대 진공 컨베이어: 주요 차이점
설탕 또는 기타 과립 재료를 운반할 때 적절한 컨베이어 시스템을 선택하는 것이 효율성과 생산성에 중요합니다.
설탕 스크류 컨베이어와 진공 컨베이어의 주요 차이점은 무엇입니까?
기계적 운반

진공이송

섬세한 재료를 운반하는 데🔴 적합하지 않음 (파손 및 열화 발생).
🔴 덜 위생적인 설계 및 작동.
🟢 부드럽게 운반 (매우 제한적이거나 존재하지 않는 파손을 초래할 수 있음).
이송된 자재의 🟢 높은 위생 및 안전성.
🔴 청소가 어려우며 지속적인 서비스/유지 보수가 필요합니다.
사용하기 🟢 쉽고 청소가 용이하며 발자국이 더 적습니다.
기계식 설탕 컨베이어에는 몇 가지 옵션이 있습니다. 벨트, 나사 및 버킷 원리는 서로 다르지만 모두 공압 기술에 적합합니다. 진공 컨베이어는 설탕 운반 시스템이 필요할 때 제조 공정에 맞춤형 솔루션을 제공하여 작업의 특정 요구 사항을 해결할 수 있습니다.
파이아브 (Piab) 진공 이송 시스템에 의한 설탕 취급 시스템의 장점은
제과 산업 전반에 걸쳐 다양한 응용 분야에서 사용될 수 있습니다. 파이아브 당 컨베이어를 선택해야 하는 주요 이유는 다음과 같습니다.
다용도 성분 취급
설탕, 작은 과립 및 코코아 분말과 같은 성분을 매우 제한적이거나 심지어 존재하지 않는 이송 제품의 파손으로 혼합기 및 가공 장비로 효율적으로 운반하여 정확하고 일관된 블렌딩을 보장합니다.

강화된 먼지 제어
먼지가 많은 물질에 대한 운반 솔루션을 제공하여 공기의 질을 개선하고 생산 환경의 건강 위험을 줄입니다.
포장 라인에 전달
완제품을 포장 기계에 납품하여 포장 공정을 최적화하고 수동 취급을 줄입니다. 파손되기 쉬운 최종 제품은 개념 증명이 필요합니다. 자세한 내용은 엔지니어에게 문의하십시오!
위생적인 설계 및 규정 준수
당사의 설탕 운반 시스템은 오염을 방지하고 안전을 보장하기 위한 위생적인 설계를 갖추고 있습니다. 청소하기 쉽고 부식에 강한 소재로 제작되어 매끄러운 표면과 최소한의 틈새로 보건 규정을 준수하고 위생을 개선합니다.
에너지 효율성
파이아브 (Piab) 설탕 운반 시스템은 흡입 중에만 압축 공기를 사용하여 에너지 효율적입니다. 이러한 최적화를 통해 에너지 소비를 줄이고 지속 가능성을 지원하며 유틸리티 비용을 절감할 수 있습니다.
유연성과 확장성
파이아브 (Piab) 당 컨베이어는 유연성과 확장성을 제공하여 변화하는 생산 요구를 충족시키기 위해 쉽게 조정하거나 확장할 수 있습니다. 광범위한 인프라 재구성 없이 제품 라인을 확장하거나 다각화하려는 비즈니스에 이상적입니다.
귀하의 선택에 합당한 인증된 품질
품질은 당사의 최우선 순위입니다. 품질에 대한 우리의 헌신은 업계 준수를 위해 중요한 EU 1935 및 FDA 인증 모두에서 분명합니다. 또한, 파이아브 (Piab) 장비는 ATEX 인증과 함께 제공되어 다양한 운영 환경에서 안전을 보장하며 필요한 인증의 전체 스펙트럼을 다룹니다.
건강에 위험을 초래하거나 습도 및 오염에 취약한 민감한 물질을 다루는 산업에서는 적절한 운반 장비를 선택하는 것이 중요합니다. 당사의 엔지니어로부터 개념 증명을 획득하면 재료가 안전하고 위생적이며 효율적으로 운반될 수 있습니다. 고객 경험 센터의 기능을 알아보려면 동영상을 시청하세요.

설탕 및 기타 재료를 위한 안전한 공압 운반 시스템
당사의 다목적 piFLOW ® 설탕 컨베이어는 신속한 전환과 간소화된 세척을 가능하게 하여 설탕 공압 운반에 이상적인 솔루션일 뿐만 아니라 과자 산업 내에서 다른 재료를 운반하는 데도 이상적인 솔루션입니다.
- 코코아 분말
- 초콜릿 칩
- 몰트
- 밀가루
- 유당
- 츄잉 검 파우더
- 완제품 캔디 제품
저희에게 연락하시면 생산 사양에 맞는 최적의 장비를 찾는 데 즉시 도움을 받으실 수 있습니다.
진공 이송 요구 사항에 맞는 제품 살펴보기
생산 요구 사항에 적합한 설탕 컨베이어를 찾아보겠습니다
요청 양식을 작성하면 엔지니어가 곧 무료 상담을 제공합니다.