분말, 과립 및 소립자 성분의 취급을 최적화하여 더 빠르고 안전한 인스턴트 식품 제조를 지원합니다.

진공 이송은 인스턴트 식품 생산 산업에서 상당한 이점을 제공합니다.
한 지점에서 다른 지점으로 성분을 이동하는 과정을 간소화하여 효율성을 보장하고 제품의 고품질을 유지합니다. 제조업체는 진공 시스템을 사용하여 분말, 과립 및 기타 재료를 안전하게 이동시킬 수 있습니다. 이 방법은 귀리 가공, 건조 성분 가공, 쌀 생산 및 가공 등과 같은 모든 인스턴트 식품 생산 영역에서 크게 기여하며 오염 또는 손상의 위험을 줄입니다.

인스턴트 식품 및 가공 식품: 효율적인 재료 취급이 필요한 산업

인스턴트 식품은 오늘날의 급변하는 세계에서 엄청난 인기를 얻고 있습니다. 주로 다양한 분말, 과립 및 미세 분쇄 성분으로 구성됩니다. 이러한 재료에는 탈수된 야채와 인스턴트 국수부터 분말 소스와 조미료에 이르기까지 모든 것이 포함될 수 있습니다. 이러한 구성 요소의 섬세한 특성은 품질을 유지하고 청결을 보장하기 위해 세심한 취급이 필요하다는 것을 의미합니다.

단백질 또는 분말 기능성 식품 분말 더미
드라이 즉석 파스타 운반

오염
방지, 먼지 및 유출 최소화

진공 운반에는 원료가 안전하게 포함되어 오염, 먼지 및 유출을 방지합니다. 진공 시스템은 낭비와 지저분함을 유발하는 기존 방법과 달리 더 깨끗하고 안전한 환경을 만듭니다.

습기 및 공기 중 입자와 같은 오염 위험은 제품 품질을 저하시킬 수 있습니다. 파이아브 (Piab) 의 밀폐된 진공 시스템은 이러한 위험을 완화하여 위생적인 운송을 보장하고 성분 무결성을 유지합니다.


속도 및 에너지 효율성 향상

진공 이송은 생산 속도를 향상시켜 제조업체가 인스턴트 식품에 대한 수요를 충족시키는 데 도움이 됩니다. 또한 수동 취급 및 폐기물을 줄여 에너지 효율성을 향상시켜 지속 가능한 생산을 지원합니다.

소비자의 수요와 환경에 대한 우려가 커짐에 따라 첨단 진공 기술을 채택하는 것은 경쟁력을 유지하는 데 매우 중요합니다.

파이아브 (Piab) 로 다양한 옵션을 살펴보세요.

맞춤형 상담을 받으세요.

문의하기

인스턴트 식품 생산의 필수 성분

인스턴트 식품 산업은 특정 취급 요구 사항이 있는 다양한 건조 재료에 의존합니다. 파이아브 (Piab) 진공 이송 시스템은 미세한 분말과 섬세한 향신료에서부터 부피가 큰 곡물과 깨지기 쉬운 파스타에 이르기까지 모든 것을 운반할 수 있는 다목적성을 위해 설계되었습니다. 이러한 적응성은 다양한 조리법에 정확하고 신중한 성분 취급이 필요한 인스턴트 식품 생산의 고유한 문제에 대한 탁월한 솔루션입니다.

다음은 파이아브 (Piab) 의 부드럽고 효율적인 진공 이송 기술의 이점을 누릴 수 있는 일반적으로 사용되는 성분의 예입니다.

 

진공 이송으로 생산 프로세스 간소화

진공 이송 시스템은 인스턴트 식품 생산에서 다음과 같은 몇 가지 중요한 단계를 자동화합니다.

재료 픽업

재료는 벌크 보관 용기 (큰 포대, 배럴 또는 사일로) 에서 직접 진공 청소기로 청소하고 생산 라인에 공급하여 재료의 원활하고 제어된 흐름을 보장합니다.

장비로의 공급

자동 공급은 믹서, 블렌더 및 기타 가공 장비로의 일관된 성분 흐름을 보장하여 수동 개입을 줄입니다.

 

장치 간 이송

진공 컨베이어는 혼합에서 포장, 공정 흐름 개선 및 오류 감소에 이르기까지 다양한 생산 단계 간에 원활한 이송을 가능하게 합니다.

 

폐기물 관리

폐기물 제품 및 초과 자재는 자동으로 회수되고 재활용되어 폐기물을 최소화하고 지속 가능성을 향상시킵니다.

즉각적인 식품 생산을 위한 파이아브 (Piab) 진공 컨베이어

인스턴트 식품 생산을 위해 진공 이송을 선택하는 이유는 무엇입니까?

 

 

향상된 위생 및 안전


밀폐형 시스템은 오염 및 먼지 노출 위험을 줄여 FDA 및 EC 규정과 같은 식품 안전 표준을 준수합니다.

 

 

효율성 및 생산성 향상


재료 운송 자동화는 수작업을 줄이고 처리량을 증가시키며 생산 중단 시간을 최소화합니다.

 

 

세척 및 유지 보수가 용이합니다


빠른 분해와 쉬운 세척은 다양한 성분 간의 신속한 전환을 보장하여 전반적인 장비 효율성을 향상시킵니다.

 

 

다용도 성분 취급


이러한 시스템은 미세 분말, 과립 및 말린 과일 및 뮤즐리와 같은 섬세한 제품을 포함한 다양한 건조 성분을 처리합니다.

 

제품 품질은 보호됩니다


진공 이송은 성분 손상을 최소화하여 과립 및 코팅 제품과 같은 민감한 성분의 질감과 품질을 보존합니다.

 

규정 준수


먼지, 가스 및 안전에 대한 업계 표준 (예: ATEX 준수) 을 충족하는 진공 컨베이어는 식품 제조에서 안전한 선택입니다.

즉석 식품 생산을 개선할 준비가 되셨나요?

당사의 진공 이송 솔루션이 제조 공정을 어떻게 변화시킬 수 있는지 알아보십시오. 필요에 맞는 맞춤 견적을 요청하세요.

국가
Piab의 최신 소식을 메일로 받고 싶습니다