Feedback

언어 선택

닫기

코악스(COAX®) 카트리지 사용

다루기 힘든 부품의 스탬핑 공정에서 생산성이 80% 증가하였습니다

배경

Volkswagen 브라질은 개선된 작업 환경과 매끄러운 조립 프로세스가 필수적인 Anchieta의 공장에서 승용차를 대량 생산합니다. VW는 진공 스위치에 의존하지 않는 붐 조립 라인을 위한 효과적인 솔루션을 필요로 했으며, 작동 중지 및 작동 중지 시간을 발생시키지 않으면서 무거운 부품을 매우 쉽게 조작 할 수 있을 만큼 충분히 신뢰할 수 있는 솔루션이 필요로 하였습니다.

해결 방안

코악스(COAX®) 카트리지가 흡입 지점에 배치된 조립 라인에서 구현되었습니다.

결과

VW는 스탬핑 기계 작동이 80% 증가하여 생산성을 향상 시켰습니다. 진공 패드가 서로 독립적으로 작동함에 따라 신뢰성도 향상되었습니다. 하나가 실패하면 다른 것들은 계속적으로  효율적 작업을 합니다. 소음 수준도 공장에서 감소하였습니다.

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의