Feedback

언어 선택

닫기

진공 패드 F33 FDA

F33 진공 패드로 기계 가동 시간이 25% 증가하였습니다

배경

고객은 플라스틱 그릇의 선반 언로딩기계에서 연간 10,000 개의 진공 패드를  사용하여 고속 시리얼 충전 기계에 공급했습니다. 그들은 너무 많이 엔지니어링할 필요가 없는 대체품 진공 패드를 찾고 있었습니다. 기계 가동 시간과 교체용 진공 패드는 기존보다 너무 많은 비용이 들지 않는 것이 고객의 요구 사항이었습니다. 기존의 진공 패드는 고무 재질로 오하이오주의 생산자가 공급했습니다.

해결 방안

파이아브(Piab)의 F33 진공 패드는 부드럽고 유연한 FDA 승인 실리콘 재질로 선택되었습니다. 치수 일치는 고객의 수용 가능한 사양내에서 크기, 높이 및 외경 전체를 매우 가깝게 대체했습니다.

결과

이 공장은 현재 고무 진공 패드을 1만 1천 달러를 부품 단가 1.08 달러 (EUR 0,95)로 1,000개의 수량으로 발주하여 연간 10,000개를 사용중입니다. 보고된 평균 수명은 플라스틱 볼 피더에서 22 시간 (380,000 번)입니다. 같은 진공 패드는 다른 여러 용도에서도 사용되고 있습니다. 보고 당시, 파이아브(Piab)의 F33 진공 패드는 127 시간 (220 만건의 )의 고장 없는 가동 시간이 있었습니다. 보고서 이후 30일 지난 후에도 여전히 같은 진공 패드를 사용중입니다. 고객은 여전히 가동 시간을 향상시키기 위해 기계의 변경을 조정하고 있지만 진공 패드의 잘못된 공급 및 진공 패드의 오류는 더 이상의 문제가 아니며, 기계 작동 시간을 즉시 25% 늘려 매년 30,000-50,000 달러 (EUR 26,300-43,800 )를 절감하고 있습니다.

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의