Feedback

언어 선택

닫기

PostNord 물류센터에서의 베큐렉스(Vaculex) ParceLift

물류 운영자가 인체공학을 향상시키고 재정적 이익을 달성했습니다

배경

PostNord는 북유럽에서 가장 큰 배달 및 물류 운영업체이자 서비스 품질 및 배달 능력에서 세계적인 선두업체입니다.

PostNord는 허리 통증과 지친 작업자들을 발생시키는 트레일러와 컨테이너를 수동으로 하역을 하였습니다. 주요 문제는 바닥에서 자동분류시스템에 공급하는 접이식 컨베이어까지 무거운 소화물을 집어 올리는 것이었습니다.

상황

이전 핸들링 상황: 수동 언로딩, Caljan 벨트 컨베이어 위로 리프팅 

작업자 수:
 공급 스테이션 2명

장비: 공급 스테이션 당 Caljan 벨트 컨베이어 1대.

솔루션

새로운 설비: 베큐렉스(Vaculex®) ParceLift에 의한 수동 하역 지원:

작업자 수: 공급 스테이션 1명

장비: 공급 스테이션 당 Caljan 벨트 컨베이어 1대 및 베큐렉스(Vaculex®) ParceLift 1대.

결과

베큐렉스(Vaculex®) ParceLift를 사용하면서 컨테이너를 하역할 때 무거운 짐을 들고 하는 거의 모든 수동 리프팅을 피할 수 있습니다. 병가률(10 - 15%)이 약 5% 까지 감소. 인체공학적 기술이 개선되어 작업자는 하루 종일 꾸준한 작업속도를 유지할 수 있어 작업자의 행복뿐만 아니라 생산성을 높일 수 있습니다. 염좌 상해의 횟수가 감소되고 작업자가 만족합니다.

PostNord는 이제 건강한 작업환경에 대한 스웨덴 노동 환경 당국의 요구 사항을 충족시킵니다. 모든 PostNord 터미널은 하역을 위해 베큐렉스(Vaculex®) ParceLift을 사용하고, 소화물의 터미널 내 핸들링을 위해 베큐렉스(Vaculex®) TP와 결합하였습니다.

Gunnar Tunmats, 안전요원 및 베큐렉스(Vaculex®) ParceLift 운영자: “베큐렉스(Vaculex®) ParceLift와 함께 일하기 너무 좋습니다“.

1. 작업자로 부터의 완전한 수용
2. 허리통증 또는 염좌로 인한 불만이 없음. 행복한 작업자 
3. 병가률 (10 – 15% 사이)이 약 5% 수준으로 감소 
4. 부상당한 작업자를 새로운 직책으로 옮길 필요가 없는 가벼운 업무로 바뀜 
5. 직원 교체가 없습니다. 
6. 염좌상해 위험 없음 
7. 현재 위치에서 근육을 과도하게 사용할 필요가 없고 누구나 할 수 있습니다 
8. 더 적은 인원의 작업자 필요. 이 핸들링 사이클에서 각각의 공급 컨베이어에 대해 두 명 대신에 한 명이 작업자만이 필요합니다.

 

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의