Feedback

언어 선택

닫기

파이아브(Piab)의 진공 패드 F150 및 B110

톱질 작업시 마모 및 소음 감소

배경

건물 및 운송 수단용 목재 구조물을 생산하는 업체는 목재 판자와 보드판을 핸들링할 때 진공을 사용합니다. 그들은 지금까지 사용했던 것보다 효율적이고 소음이 덜 나는 솔루션을 찾고 있었습니다.


해결 방안

그 회사는 파이아브(Piab)와 협의하여 진공 그립핑 시스템을 설치하였습니다.진공 패드 B110를 조합한 브이지에스3010 (VGS™3010) 은 재단 후 팔레타이징할 때의 최종 작용체로써 선택 사용되었고, 사전 절단 공급 장치의 최종 작용체로써 진공 패드 F150를 조합한 브이지에스3010(VGS™3010)이 선택 사용되었습니다.

결과

파이아브(Piab)의 해결 방안은 압축공기 소비를 줄이고 소음을 낮추며 진공 패드의 마모를 줄여 보다 효율적인 생산 라인을 만들었습니다.

Piab AB © 2019 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의