Feedback

언어 선택

닫기

진공 패드 RB20x40P

로봇 생산의 70% 향상

배경

대형 국제 주문자 상표 부착 생산 업체(OEM)들은 이송중 제품을 떨어 뜨리는 것에 어려움을 겪었습니다. 그들은 매우 빨리 마모되는 경쟁사의 진공 패드를 사용했고, 결과적으로 진공도가 감소하고 제품이 이동하는 동안 떨어졌습니다. 제품은 타원형의 원통 모양의 비닐 팩에 스낵을 포장했습니다. 제품을 떨어 뜨리지 않아 생산성을 높이기 위한 새로운 진공 패드의 최적 설계를 찾기 위해 파이아브(Piab)와 기술 제휴가 시작되었습니다.

해결 방안

솔루션은 flexpicker 로봇의 포장 라인에서 직사각형 타입 듀라플렉스( DURAFLEX®) 진공 패드 RB20x45P로 해결하였습니다. 최대 리프트 힘과 그립이 필요한 경우 길고 좁은 물체와 표면을 다루기 위해 직사각형 타입 진공 패드를 사용하는 것이 좋습니다. 캔디 바(candy bar)와 같은 플라스틱 플로우 팩 제품에 특히 적합합니다. 진공 패드 재질은 듀라플렉스(DURAFLEX®)는 고무의 탄성과 폴리 우레탄의 우수한 내마모성을 특징으로 합니다. 진공 발생 원천은 코악스(COAX®) 카트리지 미니(MINI)의 통합으로 라인의 효율성을 극대화하였습니다.

결과

직사각형 타입 진공 패드 RB20x45P 및 코악스(COAX®) 기술을 사용하여 이송중 떨어 뜨리는 제품 수를 대폭 줄임으로써 생산성을 70% 향상 시켰습니다.

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의