프로마텍(Promatech LLC), 로봇 시스템 통합업체는, 압력 손실의 문제를 제거하여 비용을 절감하고 작업장 안전을 개선한 튼튼한 골판지 상자를 핸들링하기 위한 자동화된 솔루션을 설계하고 싶었습니다.
듀라플렉스(DURAFLEX®) 진공 패드와 통합된 코악스(COAX®) 카트리지를 활용하여 파이아브(Piab)의 진공 그립퍼 시스템 브이지에스 3010 (VGS™ 3010) 진공 장치를 갖춘 혁신적인 그립퍼 시스템과 높은 속도에서 보다 안정적인 핸들링을 제공하였습니다. 브이지에스 3010 (VGS ™ 3010) 시스템의 진공 패드가 쉽게 다공성 물체, 완전 밀봉되지 않는 재료 및 평탄하지 않은 표면에서 신뢰성을 향상시킨다.
브이지에스 3010 (VGS ™ 3010) 그립퍼 시스템의 설치로 인해, 프로마텍(Promatech)의 생산 시간을 20 % 감소를 확인하였습니다. 또한, 기계의 콤팩트 한 디자인은 덜 복잡하고 안전한 작업 환경으로 많은 산업에 도움이 될 것입니다.