Feedback

언어 선택

닫기

파이아브(Piab) 미끄러짐 방지용 진공 패드

Electrolux는 파이아브(Piab)의 진공 패드 덕분에 유지 보수 비용을 50% 절감합니다

 

 

 

배경

스웨덴 모타라의 일렉트로룩스 (Electrolux) 공장은 최고 품질과 정밀도의 백색 가전 제품을 생산하며 부품의 적합성은 완성품의 품질에 중요한 영향을 미칩니다. 따라서 스탬핑된 금속판이 스탬핑되는 다양한 단계를 거쳐 이송되는 동안 올바르게 위치되어 있는 것이 매우 중요합니다.

일렉트로 룩스 (Electrolux)는 기존의 니트릴 고무로 만들어진 진공 패드를 사용할 때 유분이 묻은 금속판의 그립이 만족스럽지 못하며 진공 패드는 유분의 영향으로 진공 패드의 수명이 짧다는 것을 발견했습니다. 예를 들어 비상시에 스탬핑 라인 전체를 멈출 필요가있을 때, 로봇은 미끄러운 표면과 급격한 속도 저하로 인해 금속판를 그립하지 못합니다. 그 결과, 전체 라인을 비우고 다시 0에서 시작해야 하는 불필요한 시간 낭비와 그로 인한 생산 손실이 발생하였습니다.

해결 방안

Electrolux는 생산 효율성을 향상시킬 수 있었습니다. 금속판은 비상 정지시에도 로봇의 암 툴링의 최종 작용체의 제 위치에 유지됩니다. 이것은 파이아브(Piab) 미끄러짐 방지용 진공 패드의 사용하여 달성되었습니다.

결과

금속판이 제자리에 머물렀다는 것 외에도, 파이아브(Piab)의 새로운 미끄러짐 방지용 진공 패드는 경쟁사의 니트릴 진공 패드보다 수명이 깁니다. 구체적으로 이는 계획되지 않은 중단, 서비스 및 재시작 비용이 급격히 감소하여 생산성이 향상됨을 의미합니다. 오래 된 진공 패드는 매우 빨리 노화되고 유분과 접촉하여 마모되었지만, 파이아브(Piab)의 새로운 진공 패드는 유분에 강합니다!

고객은 진공 패드가 6개월 동안 생산에 사용 된 후에도 여전히 새 것처럼 남아 있음을 확인하였습니다. 경제적으로 이는 새로운 프레스 공장 라인의 진공관련 유지 보수 비용을 50 % 줄였습니다.

Piab AB © 2019 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의