Feedback

언어 선택

닫기

브이지에스 3040 (VGS™ 3040) 및 듀라플렉스(DURAFLEX®) 미끄러짐 방지용 BFF 진공 패드

큰 자동차 제조 업체가 매월 1,500 유로를 절약합니다

배경

생산 비용이 지속적으로 상승함에 따라 자동차 제조업체는 보상 방법을 찾아야했습니다. 에너지 소비가 우선 순위 중 하나였습니다. 각 공구에 대해 측정된 압축 공기 소비량은 300 l/min입니다.each tool was 300 l/min.

해결 방안

파이아브(Piab)는 용접 부서에서 진공 검사를 수행하고 잠재적인 비용 절감 및 투자 수익 계산과 함께 보고서를 전달했습니다. 이 시스템은 에너지 절약 효과를 강화하기 위해 코악스(COAX®) 기술과 내구성있는 듀라플렉스(DURAFLEX®) 미끄러짐 방지용 BFF 진공 패드가 장착된  3개의 파이아브 진공 그립퍼 시스템, 브이지에스 3040(VGS ™ 3040)으로 개조 되었습니다.

결과

파이아브(Piab)의 솔루션을 테스트한지 1개월 후에 측정된 공구의 압축 공기 소비량은 25 l / min로 감소했습니다. 코악스(COAX®) 기술 및 Vacustat (공압식 공기 절약 장치)를 통한 에너지 절감 덕분입니다. 16 대의 로봇이 작동 할 때마다 60-70 €가 매일 절약됩니다. 듀라플레스(DURAFLEX®) 진공 패드는 마모없이 몇 개월 동안 사용할 수 있습니다.

Piab AB © 2018 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의