Feedback

언어 선택

닫기

파이아브(Piab) P6010 진공 펌프, 파이아브(Piab) 크루즈 컨트롤 (PCC) 장착

압축 공기 소비량 53% 감소

배경

북유럽에서 가장 큰 치즈 제조 업체인 Arla Foods는 왁스로 코팅된 무거운 치즈 라운드를 핸들링 할 수있는 새로운 솔루션을 찾고 있었습니다. 회사의 기존 자동화 프로세스가 원래의 수동 시스템보다 크게 개선되었지만 회사는 에너지 효율성을 높이고 낭비를 줄이며 시설의 소음 수준을 낮추기 위해 시스템을 업그레이드하려고 했습니다.

해결 방안

파이아브(Piab)는 파이아브 크루즈 컨트롤(Piab Cruise Control) (PCC)과 함께  파이아브(Piab)  P6010 진공 펌프를 설치하여 최적의 진공도를 얻고 에너지 효율을 향상 시켰습니다. 파이아브(Piab)의 특허받은 코악스(COAX®) 다단 노즐 이젝터 기술을 기반으로 하는 P6010 진공 펌프는 기존 압축 공기 구동 진공 펌프보다 최대 40% 더 많은 진공 흡입 유량을 제공합니다.

결과

설치 후 Arla Foods는 압축 공기 소비량을 53 % 줄였으며 이로 인해 전반적인 에너지 비용을 크게 절감 할 수 있었습니다. 또한 회사는 더 적은 반품으로 이익을 얻었으며 직원은 소음이 적은 작업 환경을 제공해야 한다는 회사의 요구를 충족시키는 소음도를 반으로 줄어 들었습니다.

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의