Feedback

언어 선택

닫기

파이세이브 센스(piSAVE sense)를 장착한 파이아브(Piab) 듀라플렉스(DURAFLEX®) BX52P 진공 패드

25% 사이클 속도 증가 및 떨어뜨리는 부품이 없어짐

배경

오스트리아의 PARADOR Parkettwerke사는 합판으로된 마루 바닥 조각들을 핸들링할 때 사이클 속도와 효율성을 개선하고자 했습니다. 핸들링되는 동안 마루의 조각은 이송되고 이송 되는 조각의 수는 각 사이클마다 다릅니다. 취급되는 부품 수의 변화로 인해 진공 패드가 바닥 사이에 무작위로 배치되어 리프팅힘이 더욱 감소되며 이송되던 조각이 떨어지고 매우 느린 진공 시스템이었습니다.

해결 방안

파이아브(Piab)는 듀라플렉스(DURAFLEX®) BX52P  이중 경도를 가진 진공 패드와  파이세이브 센스(piSAVE sense)를 장착한 새로운 피팅을 설치하였습니다. 파이세이브 센스(piSAVE sense)는 중앙 집중식 펌프 솔루션과 함께 유연한 진공 핸들링 장치위에 "물체 감지"를 위한 진공흡입유량을 제어하는 진공 체크 밸브입니다. 이와 같은 시스템은 각각의 진공 패드가 파이세이브 센스(piSAVE sense)를 갖추고 있어 진공 패드가 물체를 놓치지 않고 진공 패드가 접촉하는 동안 시스템의 진공도를 충분히 유지할 수 있습니다. 이 응용 분야에서 5개의 마루 바닥 조각 사이에 놓인 진공 패드들은 닫혀질 체크 밸브를 "감지"하여 양호한 진공 접촉 상태에 있는 다른 진공 패드들이 최대 진공도와 리프팅 힘과 함께 최대 진공흡입유량을 갖도록 합니다.

결과

이전에는 진공 시스템이 약한 진공도, 약 15-kPa에만 도달 할 수있었습니다. 이로 인해 각 팔레트마다 부품 및 기계 정지가 여러 번 중단되었습니다. 파이세이브 센스(piSAVE sense)의 새로운 피팅을 설치 한 후 시스템의 진공도는 최대 40kPa까지 올라 갔고 기계 정지는 최소로 줄일 수있었습니다. 이 시스템은 최대 속도의 80 % 만 실행할 수 있었지만, 지금은 최대 100 %까지 올라갔습니다.

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의