Compact/stackable vacuum pumps are air-driven multistage ejector families, based on COAX® technology, that come with integrated controls and special functions, such as on/off valve, blow-off valve, vacuum switch, energy saving function etc.. They are configurable platforms, making it easy to specify the exact control functions needed for the system.
더 읽기This is a configurable product. Please use the configurator to customize the item to your needs and see updated price and availability there.
공급 압력 | 에어 소비량 | 진공도 (-kPa) 에 따른 진공흡입유량 (Nl/s) | 최대 진공도 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.32 | 0.44 | 1.4 | 0.6 | 0.44 | 0.27 | 0.19 | 0.14 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0 | 90 |
0.6 | 0.44 | 1.34 | 0.73 | 0.55 | 0.35 | 0.23 | 0.17 | 0.13 | 0.08 | 0 | 0 | 75 |
0.5 | 0.46 | 1.43 | 0.7 | 0.5 | 0.33 | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.07 | 0.045 | 0.011 | 94 |
0.6 | 0.79 | 1.6 | 1 | 0.5 | 0.41 | 0.36 | 0.28 | 0.17 | 0.05 | 0.01 | 0 | 83 |
0.6 | 0.54 | 1.45 | 0.79 | 0.53 | 0.42 | 0.3 | 0.16 | 0.11 | 0.08 | 0.01 | 0 | 93 |
공급 압력 | 에어 소비량 | 진공도 (-kPa) 에 도달하는 배기 시간 (s/l) | 최대 진공도 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.32 | 0.44 | 0.08 | 0.23 | 0.49 | 1 | 1.7 | 2.6 | 3.9 | 6.3 | 0 | 90 |
0.6 | 0.44 | 0.1 | 0.25 | 0.48 | 0.8 | 1.3 | 2.3 | 4.6 | 0 | 0 | 75 |
0.5 | 0.46 | 0.09 | 0.26 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 2.2 | 3.4 | 5.2 | 8.8 | 94 |
0.6 | 0.79 | 0.06 | 0.17 | 0.37 | 0.65 | 1 | 1.4 | 2.4 | 9 | 0 | 83 |
0.6 | 0.54 | 0.09 | 0.24 | 0.45 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 3 | 4.7 | 8.6 | 93 |
공급 압력 | 에어 소비량 | 압력 (-kPa) 에 따른 진공파기유량 (Nl/s) | 최대 진공도 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa | |
0.6 | 0.44 | 1.78 | 1.47 | 1.16 | 1.1 | 1.03 | 0.95 | 0.86 | 0.8 | 0.75 | 0.66 | 75 |
0.6 | 0.79 | 1.87 | 1.635 | 1.4 | 1.365 | 1.33 | 1.225 | 1.12 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 83 |
0.6 | 0.54 | 1.8 | 1.55 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.04 | 0.98 | 0.85 | 0.84 | 0.79 | 93 |
가이드를 사용하여 추천을 받으시거나 세부 정보를 남겨 주시면 연락드리도록 하겠습니다!
다른 제품 타입은 비교할 수 없습니다. 선택하신 제품들을 제거하시겠습니까?