Feedback

언어 선택

닫기

저희 웹사이트에서는 쿠키(cookies)를 사용하여 방문 고객들을 맞이하고 있습니다. 설정을 변경하지 않고 계속하시면 piab.com 웹사이트에서 모든 쿠키를 수신하는 데 동의하게 됩니다.
더 자세한 내용


파이아브(Piab) 모듈형 자동화 공구장치(PMAT, Piab Modular Automation Tooling)

파이아브(Piab) 모듈형 자동화 공구장치(PMAT, Piab Modular Automation Tooling)는 조정 기능성 및 강성을 동시에 제공합니다. PMAT는 모든 유형의 자동화 장비에 사용하기 위한 로봇 최종 작용체 기구, 인체 공학적인 기구 또는 고정 도구로 사용되어 질 수 있습니다. 공구 장치는 용접 프레임 또는 압출 프로파일용 연결부와 다양한 "기능" 부착물중 선택하여 회전형 장착대 조합으로 구성됩니다. 일부 기능 부착물에는 최신 코악스(COAX) 기술을 기반으로 합니다. 이젝터 장치는 진공 및 진공파기 기능을 제공합니다. 이젝터는 진공 체크 밸브와 Vacustat이라는 에너지 절감 장치가 장착 될 수 있습니다.


teaser_PMAT-configurable
PMAT 시스템 구성-조합
구성-조합 프로그램를 사용하여 다양한 기능성 부착물 및 회전형 장착대 옵션을 선택하여 귀하만의 진공 최종 작용체 공구 장치를 구성하여 보십시오.
teaser_PMAT-swivel-arms
회전형 장착대
회전형 장착대는 진공 패드의 위치를 무제한으로 가능하게 하여 주는 부품입니다.
teaser_PMAT-functional-attachments
기능성 부착물
분산 방식의 진공 펌프 또는 중앙 집중 방식의 진공 시스템을 위한 진공 연결부
teaser_PMAT-accessories
PMAT 부속품
다양한 부속품의 선택으로 귀하의 PMAT 시스템을 완성하십시오.

Piab AB © 2018 법률고시

팔로우하기

고객 문의