Feedback

언어 선택

닫기

파이아브(Piab) 진공 패드

모든 응용 분야 및 산업 분야를 위한 진공 패드

날짜 2017-11-01

파이아브(Piab)는 모든 작업을 위한 진공 패드들을 제공하며, 주문 맞춤형 진공 패드를 위한 전용 설계팀을 운영합니다.

타비, 스웨덴 – 소형 플라스틱 부품, 전자 장치용 유리 스크린, 또는 항공기용 대형 금속판이든지 파이아브(Piab)에는 모든 것을 다룰 수 있는 진공 패드가 있습니다. 진공 기반 자동화에 중점을 둔 파이아브(Piab)는 표준 및 응용 분야별 및 산업별 진공 패드로 광범위한 산업 분야에 서비스를 제공합니다.

듀라플렉스(DURAFLEX®) 진공 패드는 고무의 탄력성과 폴리 우레탄의 내마모성을 특징으로 하는 특별히 개발된 재료로 만든 부드럽고 유연한 립과 강한 벨로즈를 사용하여 고르지 못한 표면과 다공성 표면, 미끄러운 표면 등 모두에서 우수한 유지력을 제공하도록 구성될 수 있습니다. 재질의 내구성과 탄성 메모리는 진공 패드의 수명을 연장시킵니다. 이 재질은 또한 마크-프리이며 PWIS (Paint Wetting Impairment Substances)가 포함되어 있지 않습니다.

파이아브(Piab)의 진공 패드는 사출 성형된 플라스틱 부품 및 경화된 복합 재료로 만든 부품과 같이 표면이 질감이 있거나 거친 부품을 고속으로 언로딩하는데 이상적입니다. 고온에 견딜 수 있는 이 진공 패드는 제조업체가 사출 성형 또는 경화의 사이클 시간을 단축하도록 도와 줍니다. 또한 우수한 안정성을 제공하여 홀딩 또는 클램핑 도구로 부품을 정확하게 배치할 수 있습니다. 이러한 점이 완제품의 품질을 향상시키고 버려지는 부품이 줄어 들어 생산성이 향상되고 비용이 절감됩니다.

다양한 모양과 크기로 제공되는 파이아브(Piab)의 유연하고 민첩한 미끄러짐 방지용 진공 패드는 이젝터 또는 로봇의 EOA(end-of-arm) 장치에 대한 값 비싸고 성가신 스프링 브라켓/플런저가 필요없으므로 설치가 간단하고 저렴합니다.

매우 특수한 응용 분야 또는 특히 까다로운 문제의 경우, 파이아브(Piab)는 주문 맞춤 제작된 진공 패드를 설계할 수 있는 경험많고 숙련된 설계팀을 보유하고 있습니다.

파이아브(Piab)에 관하여

1951년에 설립된 파이아브(Piab)는 전 세계의 진공 사용자들을 위한 에너지 효율, 생산성 및 환경을 개선한 혁신적인 진공 솔루션을 설계하고 있습니다. 전 세계 여러 많은 대형 제조업체의 신뢰받는 파트너로서, 파이아브(Piab)는 다양한 자동 재료 핸들링 및 공장 자동화 프로세스를 위한 진공 펌프, 진공 액세서리, 진공 컨베이어 및 진공 패드 등 종합적인 제품 라인을 개발하여 제조하고 있습니다. 파이아브(Piab)는 원래의 제품 및 솔루션에서 완전히 새로운 차원의 진공 기술인 코악스(COAX®)를 사용합니다. 코악스(COAX®) 카트리지는 기존의 이젝터에 비해 크기가 더 작지만 보다 큰 에너지 효율과 안정성을 갖추고 있을 뿐 아니라, 기계 장비에 직접 통합할 수 있습니다. 이는 유연한 모듈식 진공 시스템의 설계를 가능하게 합니다. 2016년, 파이아브(Piab)는 전략적으로 중요한 키노스(Kenos) 및 베큘렉스(Vaculex) 두 업체의 인수를 완료하였습니다. 파이아브(Piab)는 전 세계 70개국에 지사 및 유통 네트워크가 있는 전 세계 조직을 보유하고 있습니다. 본사는 스웨덴에 위치해 있습니다.

추가 정보

Häla El Sheemy Washbrook, 마케팅 및 커뮤니케이션 담당 부사장
전화: +46 (0) 8 630 25 74
이메일: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의