Feedback

언어 선택

닫기

자동차 프레스 공장에서의 파이스마트(piSMART®) 진공기술

파이스마트(piSMART®) 자동차 산업 로드맵 수립

날짜 2018-02-14

파이스마트(piSMART®)  진공기술은 자동차 제조업체가 Industry 4.0 공장에 한 발 더 가까이 다가가게 합니다.

타비, 스웨덴 – 파이아브(Piab)의 첨단 진공이젝터 제품인 파이스마트(piSMART®) 버전의 출시로 인해 자동차 제조업체는 지능형 및 클라우드 연결형 Industry 4.0 지원 생산 라인의 실현 및 구현에 대한 로드맵을 제공하게 되었습니다. 파이아브(Piab)는 일반 및 필드버스 독립적인 IO-Link와 함께 사용할 수 있는 프리미엄 올인원 진공이젝터 시리즈인 파이콤팩트(piCOMPACT®)로 시작하여 미래의 스마트한 생산과 에너지 효율적인 공장을 위한 제품을 갖추고 있습니다.

많은 양의 생산 데이터를 수집하고 분석하고 엄청난 양의 클라우드 기반 데이터에 엑세스함으로써 파이스마트(piSMART®) 진공이젝터는 새로운 수준의 공정 제어를 제공합니다. 파이스마트(piSMART®)를 사용하는 "빅 데이터" 분석 도구는 운영자를 지원할 것입니다.

프레스 공장은  이러한 새로운 도구가 중대한 차이를 만들 수 있다는 것을 보여주는 하나의 예입니다. 자동차 산업의 생산성 향상을 위한 기반을 확립함으로써, 스탬핑 공장의 생산 속도 또는 분당 스탬프 (SPM)는 지속적으로 증가하고 있습니다. 인터넷 연결성을 갖춘 전략적으로 배치된 스마트 센서는, 예를 들어 기계 또는 구성품 고장을 예측하고 방지하기 위해 분당 스탬프 (SPM) 데이터를 실시간으로 통신하며 장비가 항상 최적의 속도로 실행되도록 합니다.

자동 레벨 결정 기능 (Automatic Level Determination, ALD), 자동 상태 모니터링 기능 (Automatic Condition Monitoring, ACM), 지능형 진공파기 기능 (Intelligent Blow-off, IBO), 자체 흡착 제어 기능 (Self-Adhesion Control, SAC) 그리고 에너지 절감 기능 (Energy Saving, ES) 같은 파이아브(Piab)에서 이미 구현한 고급 장비 기능과 더불어 클라우드 기반의 분석 도구는 자동차 공장을 위하여 보다 스마트하고 효율적인 생산라인을 지원할 수 있게 될 것입니다. 파이스마트(piSMART®)를 통해 가능해진 지원 기능 중 일부인 자동 튜닝, 상태 모니터링, 예측 가능한 유지보수, 시뮬레이션 및 실시간 조절은 Industry 4.0에 대한 로드맵의 하나입니다.

 

파이아브(Piab)에 관하여

1951년 설립된 파이아브(Piab)는 전 세계 진공 사용자들을 위한 에너지 효율, 생산성 및 환경을 개선한 혁신적인 진공솔루션을 설계하고 있습니다. 전 세계 여러 많은 대형 제조업체의 신뢰받는 파트너로서, 파이아브(Piab)는 다양한 자동화 재료 핸들링 및 공장 자동화 공정을 위한 진공펌프, 진공 관련 부속품, 진공컨베이어 및 진공패드 등 종합적인 제품 라인을 개발 제조하고 있습니다. 파이아브(Piab)는 원래의 제품 및 솔루션에서 완전히 새로운 차원의 진공기술인 코악스(COAX®) 카트리지는 기존의 이젝터에 비해 크기가 더 작지만 보다 큰 에너지 효율과 안정성을 갖추고 있을 뿐 아니라 기계에 직접 통합할 수 있습니다. 이를 통해 유연한 모듈식 진공시스템의 설계가 가능해집니다. 2016년, 파이아브(Piab)는 전략적으로 중요한 인수인 키노스(Kenos)와 베큐렉스(Vaculex®)를 인수하였습니다. 파이아브(Piab)는 전 세계 거의 70개국에 지사 및 유통 네트워크가 있는 전 세계 조직을 보유하고 있습니다. 본사는 스웨덴에 위치해 있습니다.

추가 정보

Häla El Sheemy Washbrook, 마케팅 및 커뮤니케이션 담당 부사장
전화: +46 (0) 8 630 25 74
이메일: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의