Feedback

언어 선택

닫기

piGRIP® suction cup lifting bag

비닐 팩/파우치, 박스 및 팔레타이징을 위한 완벽한 진공 패드

날짜 2017-11-29

시장을 선도하는 기술을 사용하여 파이아브(Piab)의 진공 패드는 전체 포장 공정을 핸들링합니다.

타비, 스웨덴 – 파이아브(Piab)의 최첨단 진공 패드는 빈 비닐 팩/파우치에서부터 전체 팔레트에 이르기 까지 자동화된 진공 기반 포장 라인을 가속화하도록 설계되었습니다. 생산자는 파이아브(Piab)의 특수 진공 패드를 사용하여 빈 비닐 팩/파우치를 열어 채우고 상자를 세우고 상자를 포장된 비닐 팩/파우치를 넣을 곳에 위치시킨 다음 상자를 들어 올려 팔레트에 쌓아 올립니다.

다른 자동 포장 기계와 호환되며 두 가지 크기로 제공되는 특수 비닐 팩/파우치를 여는 진공 패드는 냉동 완두콩부터 너트 및 볼트에 이르기까지 모든 용도에 유용합니다. 비닐 팩/파우치가 채워지면 파이아브(Piab)의 시장을 선도하고 조합-구성 가능한 파이그립(piGRIP®) 진공 패드로 내용물이나 비닐 팩/파우치에 손상을 주지 않으면서도 견고한 그립을 유지할 수 있습니다. 출시하자마자 시장에서 성공을 거둔 이중 경도의 파이그립(piGRIP®) 진공 패드는 비닐 팩/파우치에 자체 주름이 잡혀 있는 부드러운 립으로 디자인되 안전하고 손상을 주지 않는 그립을 제공합니다. 내구성이 강한 벨로즈는 안정성을 제공하며 파이그립립(piGRIP®) 진공 패드는 빠른 로봇 속도와 가속을 핸들링할 수 있게 합니다.

더 빠른 속도에서의 안정성으로 포장 라인의 생산성을 높이도록 개선된 파이아브(Piab)의 다양한 듀라플렉스(DURAFLEX®) 진공 패드는 자동 프로세스및 로봇의 속도를 향상시키는 데 탁월합니다. 선택 사양의 벨로즈 (1 ½, 2 ½, 4 ½)는 다양한 크기와 구성이 가능하며, 파이아브(Piab)의 진공 패드는 모든 용도에 필요한 안정성, 유지 및 높이 보상의 적절한 조합을 제공할 수 있습니다.

견고한 벨로즈로 제공되는 안정성과 더불어 길고 부드러운 립은 골판지에 우수한 밀봉력을 제공하여 더 높은 진공도와 더 많은 흡입력을 이끌어냅니다. 부드럽고 확고한 재질의 조합으로 크고 작은 판지 상자의 고속 핸들링 및 팔레타이징에 이상적입니다.

빈 비닐 팩/파우치에서 부터 전체 팔레트에 이르기 까지 파이아브(Piab)의 진공 패드는 포장 산업의 낭비를 최소화 하면서 최적의 속도와 생산성을 달성하는 데 도움이 됩니다.

파이아브(Piab)에 관하여

1951년에 설립된 파이아브(Piab)는 전 세계의 진공 사용자들을 위한 에너지 효율, 생산성 및 환경을 개선한 혁신적인 진공 솔루션을 설계하고 있습니다. 전세계 여러 많은 대형 제조업체의 신뢰받는 파트너로서, 파이아브(Piab)는 다양한 자동 재료 핸들링 및 공장 자동화 프로세스를 위한 진공 펌프, 진공 액세서리, 진공 컨베이어 및 진공 패드 등 종합적인 제품 라인을 개발하여 제조하고 있습니다. 파이아브(Piab)는 원래의 제품 및 솔루션에서 완전히 새로운 차원의 진공 기술인 코악스(COAX®)를 사용합니다. 코악스(COAX®) 카트리지는 기존의 이젝터에 비해 크기가 더 작지만 보다 큰 에너지 효율과 안정성을 갖추고 있을 뿐 아니라, 기계 장비에 직접 통합할 수 있습니다. 이는 유연한 모듈식 진공 시스템의 설계를 가능하게 합니다. 2016년, 파이아브(Piab)는 키노스(Kenos) 및 베큘렉스(Vaculex) 두 업체와 전략적으로 중요한 인수를 완료하였습니다. 파이아브(Piab)는 전 세계 70개국에 지사 및 유통 네트워크가 있는 전 세계 조직을 보유하고 있습니다. 본사는 스웨덴에 위치해 있습니다.

추가 정보

Häla El Sheemy Washbrook, 마케팅 및 커뮤니케이션 담당 부사장
전화: +46 (0) 8 630 25 74
이메일: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의