Feedback

언어 선택

닫기

Strawberry cake1

딸기 쇼트케이크 애호가를 위한 도움말

날짜 2020-06-17

파이아브(Piab) 도구의 운반그리핑  리프팅을 조합하여 딸기 쇼트케이크를 빠르게 굽고 안전하게 포장하여 운송할  있습니다. 

딸기 쇼트케이크를 좋아하는 분이라면 어떻게  케이크를  구워서  포장한  언제라도 먹을  있도록 냉동고에 넣어둘  있는지 분명 관심이 생길 겁니다. 

piFLOW®p SMART 사용하면 케이크 베이스용 밀가루설탕기타 모든 가루 재료들을 정확한 혼합 비율로 믹서에 곧바로 첨가할  있습니다자동 튜닝 기능 덕분에  재료에서 다른 재료로 변경하는 작업도  10분만에 가능합니다이는 수동에 비해 6  빠른 속도입니다따라서  많은 케이크 베이스를  빨리 생산할  있습니다. 

빵집에서 밀가루와 설탕 자루를 piFLOW®p SMART 공급 스테이션에 부어넣다가 허리를 다치는 일이 발생하지 않도록 piLIFT® SMART 마련되어 있습니다파이아브(Piab) 진공리프터는 40kg 포대자루를 다루는 것을 마치 아이들 놀이 쯤으로 만들어버립니다 기계는 제거 스테이션에 얼마나 많은 가루가 들어가는지 계산하고 중량을 잽니다이렇게 하면 직원이 덮개를 준비하는 일에 전념할  있습니다. 

케이크 베이스가 구워지면 파이아브(Piab) 최신 제품인 Mini Cobot Gripper 들어서 골판지 매트에 직접 올려 놓습니다. 270그램에 불과한 Mini Cobot Gripper 코봇 그리퍼  가장 가볍습니다최대 5kg까지 들어 올릴  있으며 높이는 28mm 불과합니다. 

piSOFTGRIP® 인해 코봇 또는 산업용 로봇으로 딸기를 케이크 베이스에 자동으로 넣을  있게 되었습니다 기계는 진공실과 손가락을 조합하여 딸기처럼 다루기 까다로운 과일들을 부드럽고 안전하게 처리합니다. 

딸기 쇼트케이크를 수축 포장하여 상자에 넣으면 piGRIP® 진공패드와 같은 파이아브(Piab) 일반적인 처리 도구와 강력한 COAX® 기반 진공이젝터를 사용하여  상자들을 외부 포장에 넣고 팔레트 위에 쌓아 놓습니다.

 

파이아브(Piab)에 대하여

파이아브(Piab)는 자동화된 세계를 위한 스마트 솔루션을 제공하여 전자상거래 물류, 식품, 제약, 자동차 및 기타 제조 산업분야의 수 천명의 최종사용자 및 기계 제조업체가 에너지 효율성, 생산성 및 작업 환경을 개선할 수 있도록 지원합니다. 2018년에 약 700 명의 직원과 12억 SEK의 매출을 올린 파이아브(Piab)는 자회사 및 유통업체 네트워크를 통해 거의 70개국의 고객에게 서비스를 제공하는 글로벌 조직입니다. 파이아브(Piab)의 비전은 자동화 및 로봇 분야의 지속적인 기술 개발을 활용하고 고성장 부문 및 지역을 목표로 하여 그리핑 및 이송 솔루션에서 글로벌 리더가 되는 것입니다.

자세한 정보 문의처:

Andrea Bodenhagen, Global Ownership Content Manager

Tel.: +49 (0) 6033-7960-107
Email: andrea.bodenhagen@piab.com

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의