Feedback

언어 선택

닫기

중부하 백(자루/포대) 팔레타이징을 위한 그리퍼

중부하 백(자루/포대) 팔레타이징을 위한 그리퍼

날짜 2019-04-04

광범위하게 다양한 제품을 팔레타이징하기 위한 최종작용체 공구.

타비, 스웨덴 – 자동화 구간이 팔레타이징 또는 디팔레타이징을 위한 최종작용체 공구가 필요하다면, 로봇을 정확하고 효율적으로 작동시키는 파이아브(Piab)의 신뢰할 수 있는 구성제품 및 시스템을 사용하십시오.  파이아브(Piab)의 제품은 모듈화 및 맞춤형 구성 요소 설계를 통한 EOAT이므로 모든 제조사 및 스타일의 로봇에서 작동할 수 있습니다.

파이아브(Piab)는 플라스틱, 직물 또는 종이 백을 팔레타이징하는 25 및 50kg 하중한도를 갖는 1 세대 중부하 조절가능 백 그리퍼를 출시하였습니다.

그리퍼는 3 가지 버전으로 제공됩니다. 고정 백 폭 (FBG), 조절가능 백  폭 (ABG) 및 서보조절식 백 폭 (SBG). FBG 고정 폭 모델은 몇 개의 백 사이즈만 취급 할 때 이상적이며, FBG는 새로운 백 사이즈에 맞게 4 분 이내에 다시 조절할 수 있습니다. ABG 조절가능 백 폭 모델은 백 사이즈 변경의 빈도가 낮거나 중간인 경우 ABG를 사용하여 새로운 백 사이즈에 맞게 30 초 이내에 다시 조절할 수 있습니다. SBG 서보조절식 모델은 초 단위로 필요에 따라 조정할 수 있으며 백 사이즈 변경의 높은 빈도수 응용분야에 적합합니다.

모든 모델에 대해 독립적인 데킹 플레이트는 직각으로 세우고 팔레트 위에 정확하게 놓을 수 있도록 백을 정렬하여 매우 단단한 적재 패턴을 만듭니다. 위에 취부된 백 클램프는 팔레트로 로봇이 이송하는 동안 공구에서 백의 위치를 유지하며 이동 속도가 빠르고 정밀하게 수행할 수 있습니다. 간지 및 팔레트 후크 선택사양을 사용하여 유연성을 더욱 높일 수 있습니다.

파이아브(Piab)는 표준 선택사양으로 해결되지 않은 응용분야일 경우, 최적합한 선택사양으로 맞춤형 공구를 또한 제작할 수 있습니다.

 

 

파이아브(Piab)에 관하여

파이아브(Piab)는 자동화된 세계를 위한 스마트 솔루션을 제공하여 전자상거래 물류, 식품, 제약, 자동차 및 기타 제조산업 분야의 수 천명의 최종사용자 및 기계 생산자가 에너지 효율성, 생산성 및 작업 환경을 개선할 수 있도록 지원합니다. 2018년 약 500명의 직원과 12억 SEK 매출을 올린 파이아브(Piab)는 지사 및 유통업체 네트워크를 통해 거의 70개국의 고객에게 서비스를 제공하는 글로벌 조직입니다. 파이아브(Piab)의 목표는 자동화 및 로봇 분야의 지속적인 기술 개발과 고성장 부문 및 지역을 목표로 하여 그리핑 및 이송 솔루션에서 글로벌 리더가 되는 것입니다.

추가 정보

Kajsa Blixth, 마케팅 및 커뮤니케이션 담당 부사장
Tel: +46 (0)8 630 25 00
E-mail: kajsa.blixth@piab.com

 

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의