Feedback

언어 선택

닫기

파이리프트 스마트(piLIFT® SMART)로 박스 들어 올리기

파이아브(Piab)는 진공리프팅을 인더스트리 4.0 으로 인도

날짜 2019-03-04

“스마트하고, 인체공학적이며, 에너지 효율적이고, 안전하고, 강력합니다!” - 파이아브(Piab)의 David Collins는 새로운 파이리프트 스마트(piLIFT® SMART)가 매우 특별한 이유를 설명합니다.

“인더스트리 4.0의 첫 번째 진공리프터"로 판매되는 파이리프트 스마트(piLIFT® SMART) 진공리프터는 미래를 한 걸음 더 가까이 가게합니다. 파이아브(Piab)의 새로운 진공리프터를 사용하면 데이터가 실시간으로 수집되는 더 스마트한 핸들링 솔루션을 도입할 수 있어 생산공정이 제 4차 산업혁명, 인더스트리 4.0에 기반합니다.

"파이리프트 스마트(piLIFT® SMART) 진공리프터는 인더스트리 4.0의 요구 사항을 충족하는 최초의 수동 진공리프터입니다. 시장 개척 뿐 아니라 인체공학적 진공리프터를 위한 진정한 패러다임 전환을 예고하고 있습니다. "라고 파이아브(Piab)의 인체공학 핸들링 부서 부사장인 David Collins는 말합니다.

얼마나 스마트한가요?

시장 최초의 인더스트리 4.0 준비된 진공리프터로서 파이아브(Piab)의 파이리프트 스마트(piLIFT® SMART)는 인터넷 연결을 기반으로 한 스마트 데이터 통합 기능을 갖추고 있습니다. 이를 통해 진공리프터는 움직임을 감지 및 기록하고 사용자의 의도에 신속하게 응답하여 특히 사용자 친화적인 리프팅 도구로 사용할 수 있습니다.

또한 데이터를 수집하고 로깅할 뿐만 아니라 부하를 동시에 들어 올리고 무게를 측정하여 리프터의 내장 디스플레이 또는 웹 플랫폼 로그인을 통해 사용자가 프로세스 통계 및 분석에 즉시 액세스할 수 있도록합니다. 이러한 데이터 관리 기능을 통해 리프터는 유지 보수 또는 청소 시간이 언제인지 알 수 있습니다.

인체공학적인 면은 무엇인가요?

인체공학은 모든 파이아브(Piab) 진공리프터의 핵심이며, 파이리프트 스마트(piLIFT® SMART)는 인체공학적 설계입니다. 진공리프터의 모든면은 인체공학 및 자연스러운 움직임을 염두에 두고 설계되었습니다. 측면을 그립할 수 있는 손잡이의 모양과 속도 조절 장치의 배치를 왼손 또는 오른손잡이용으로 가능하게 하는 등은 인체공학적 원리로 인도된 통찰력있는 디자인의 결과입니다.

또한, 진공리프터의 손 보호를 위한 보호대와 최소 작동 소음도는 사용자의 건강과 복지에 대한 다각적인 초점에 대한 증거입니다.

에너지 절감할 수 있을 까요?

자체 카테고리에서, 파이리프트 스마트(piLIFT® SMART) 진공리프터는 최신 및 최고의 진공리프팅 기술을 사용합니다. 이 시스템은 펌프 및 밸브를 제어시 필요할 때만 전원을 공급하므로 다른 유사한 진공리프터보다 76% 낮은 에너지 소비가 발생합니다.

진공리프터의 저에너지 시스템은 진공펌프와 밸브를 제어합니다. 즉, 필요할 때만 이들 부품에 전원이 공급됩니다. 작업자가 물체를 잡거나 들어올 준비가 된 경우에만 진공이 생성됩니다. 이러한 활동 사이에서 공기 소비는 최소 수준으로 유지되므로 파이리프트 스마트(piLIFT® SMART)는 저소음으로 작동 할 수 있습니다.

더 안전한 이유는 무엇인가요?

모든 진공리프터는 동일한 기본 원리로 작동하며, 파이리프트 스마트(piLIFT® SMART)도 예외는 아닙니다. 하나의 단일 동작에서 그립과 리프트 모두에 동일한 단일 진공 소스를 사용합니다. 이는 다른 리프팅 솔루션으로 얻을 수 없는 고유의 안전 기능을 추가로 보너스로 제공합니다. 물체를 그립할 수 없으면 들어 올릴 수 없습니다. 따라서 실수로 중도에 떨어질 위험이 없습니다. 따라서 산업 재해의 위험이 적습니다.

파이아브(Piab)의 진공리프터는 수동 핸들링과 관련된 부상 위험을 크게 줄입니다. 사용자 몸의 부하를 80% 이상 줄일 수 있습니다.

결과적으로 운영하는 직원은 반복적인 부상으로 인한 상해 위험이 적어서 병가 시간의 총 횟수를 줄입니다.

어디서 사용할 수 있을 까요?

파이리프트 스마트(piLIFT® SMART)는 최대 40kg의 물체를 핸들링할 수 있으므로 광범위한 산업분야의 재료 핸들링 공정을 위한 완벽한 진공리프팅 솔루션을 제공합니다. 운송 팔레트에서 소화물 및 상자의 적재 및 하역은 한 가지 예입니다. 또는 대량 재료의 무거운 자루를 들어 올리거나 이송하거나 비울 때 사용할 수 있습니다. 예를 들어 파이아브(Piab) 파이플로우(piFLOW®) 진공컨베이어와 연결되는 공급 스테이션으로 안전하게 이송할 수 있습니다.

인더스트리 4.0의 이점으로 인해 파이리프트 스마트(piLIFT® SMART)의 범위가 커질 것입니다. 다른 생산 단위 및 절차와의 상호 연결성이 확장되고 개선 될 것입니다. 이미 자체 카테고리에 가지고 있는 유용성, 유연성 및 데이터 관리 기능은 더 활용될 것입니다.

"우리는 파이리프트 스마트(piLIFT® SMART)가 할 수 있는 것의 시작을 보고 있습니다. 진공 기반의 그립 및 이송 솔루션 전문가로서 인더스트리 4.0이 실현되는 다음 단계의 자동화된 세계를 위한 스마트 솔루션을 지속적으로 제공 할 것입니다 "라고 David Collins는 말합니다.

 

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의