파이아브(Piab)는 새로운 진공 구동식 소프트 그리퍼를 도입하여 식품산업의 자동화를 강화하고 있습니다

파이아브(Piab)는 특히 식품산업 자동화를 염두에 두고 개발된 새로운 소프트 그리핑 공구 파이소프트그립( piSOFTGRIP®)을 자랑스럽게 소개합니다. 진공 기반의 소프트 그리퍼는 비 기하학 및/또는 비정상적인 표면의 민감하고 가벼운 물체를 잡습니다. 장난감과 같은 작은 불규칙한 모양의 물체를 골라 피킹하는 것도 또 다른 잠재적인 응용분야입니다.

추가 자세한 내용

Video poster

브로슈어 다운로드

여기를 클릭

 

 

세계 최초의 제품!

FDA 21 CFR 및EU 1935/2004 규정에 따라 식품과 직접 접촉할 수 있고 또한 검출도 가능한 실리콘으로 제조된 파이소프트그립( piSOFTGRIP®) 진공그리퍼는 세계 최초의 제품입니다.

 

 

민감하고 섬세한 물체를 위한 훌륭한 그립 솔루션

파지력은 단순히 진공도를 조정하여 쉽게 제어 할 수 있습니다. 소프트 그리퍼는 최대 직경 50mm [1.97 “]의 물체를 잡을 수 있습니다. 더 큰 사이즈의 모델은 곧 다음 단계에서 소개될 것입니다.

사용 및 제어가 쉽습니다

부드러운 그리핑 진공공구는 진공패드처럼 쉽게 제어하고 설치할 수 있으며 파이아브(Piab)의 인기있는 파이그립 (piGRIP®) 진공패드와 동일한 피팅을 사용합니다. 선택사양인 스테인레스-스틸 피팅은 세척을 가능하게 합니다.

  • 간단하고 견고한 디자인의 진공 구동형 부드러운 그리퍼
  • 민감하고 섬세한 물체를 위한 비용 효율적인 솔루션
  • 직관적이고 사용자 친화적인 디자인
  • 진공패드처럼 쉽게 제어하고 설치할 수 있습니다.
  • 식품에 적합하고 검출가능한 재질
추가 자세한 내용

식품산업 자동화 강화 — 안전하게, 부드럽게, 간단하게

식품산업의 최신 동향은 식품을 직접 핸들링하는 자동화로 가고 있습니다. 자동화된 식품 핸들링은 엄격한 규제와 관련이 있으며, 자동화 시스템에서 핸들링되는 보호되지 않은 식품 및/또는 가공되지 않은 원자재일 경우 어려움이 더욱 커집니다.

따라서, 식품 제조사들은 자동화된 식품 핸들링을 위한 새로운 장비에 투자를 할 때, 특히 핸들링하고자 하는 제품이 부서지기 쉽고 비보호 상태인 경우,무엇을 염두에 두어야 할까요? 간편한 점검 목록을 작성하였습니다.

기술정보문서 받기