체인지오버 챔피언

새롭고 고유한 piFLOW®p SMART의 머신 러닝은 진공분체이송을 새로운 차원으로 끌어 올렸습니다. 6배 더 빠른 체인지오버를 자랑하는 파이아브(Piab)의 체인지오버 챔피언 진공분체이송기 piFLOW®p SMART는 사용자가 하나의 재료에서 다른 재료로 바꿀 때 시간을 절약하고 작업 생산성을 높일 수 있게 해줍니다. 기존 진공분체이송기는 1시간 씩이나 걸렸던 이 체인지오버 작업은 새롭고 독특한 진공분체이송기에서 불과 10분밖에 걸리지 않습니다.

추가 자세한 내용

Video poster

브로슈어 다운로드

여기를 클릭

일괄 최적화

스마트 소프트웨어, 센서 기술 및 공기이송장치의 결합으로 컨테이너의 완전한 충진을 가능하게 하고 재료 처리 능력을 최적화할 수 있습니다. 습도 및 온도 등 환경 요인으로 인한 방전 시간 및/ 또는 재조정의 올바른 조정은 더 이상 운전자의 기술 및 경험에 따라 달라지지 않습니다. 이를 통해 가공자는 작든, 크든 해당 일괄 작업을 최대한 이용할 수 있습니다.

부드러운 프로세스

지속적인 자동 튜닝을 통해 프로세스를 최대한 부드럽게 실행할 수 있습니다. 보다 빠른 체인지오버와 결합하여 시간과 돈을 절약할 수 있습니다. 스마트하고 자체 최적화된 컨베이어는 특정 응용분야에도 완벽하게 맞을 정도로 항상 정확한 속도로 작동합니다.

간편한 숙지와 사용

사용하기 쉬운 터치스크린을 통해 작동되는 piFLOW®p SMART는 사용 및 작동 방법을 쉽게 익힐 수 있습니다. 설치가 간단하고, 막힘 방지 기능 및 공기압식 센서 청소 등 내장형 기능을 통해 최소한의 시스템 유지보수만 필요로 합니다.

생산성 촉진

재료 설정을 저장하는 기능 등의 추가 기능은 성능 및 생산성을 더욱 향상시킵니다. 이 레시피에 사용된 성분의 수량이나 개수 또는 실제 레시피의 수에 관계없이 모든 이송 주기에서 끊김 없는 흐름을 보장함으로써 piFLOW®p SMART는 완벽한 생산성을 촉진하는 제품입니다.

추가 자세한 내용

일반 진공분체이송기를 더 똑똑하게 만들려면 어떻게 할까요?

생산성 산업은 처리 능력을 개선하는 최첨단 인텔리전트 시스템에 의존합니다. 진공분체이송은 특히 식품 및 의약품 분야에서 제조업체의 생산 라인에서 매우 중요한 역할을 담당합니다. 그러면, 일반 진공분체이송기를 더 똑똑하게 만들려면 어떻게 할까요? 해답은 간단합니다. 여기에 두뇌와 감각을 주입하는 것입니다.

기술정보문서 받기