Feedback

언어 선택

닫기

piSOFTGRIP®

흥미진진한 이야기

날짜 2019-12-12

모든 이야기는 시작이 있습니다. 파이아브(Piab)의 파이소프트그립(piSOFTGRIP® )의 열정에서 비롯됩니다. 파이소프트그립(piSOFTGRIP®)에 대한 이야기는 열정 즉, 당사 고객의 삶을 편하게 해주는 자동화 제품의 개발을 통해 혁신에 대한 열정과 까다로운 문제를 해결하는 파이아브(Piab)의 열정에서 비롯되었습니다. 진공-구동 소프트 그리핑 도구인 파이소프트그립(piSOFTGRIP®)이 바로 그 제품입니다.

고객과의 대화를 통해, 파이아브는 고객들이 이상한 모양이나 특이한 표면이 있는 민감한 물체에 대한 핸들링 절차를 자동화하기 위해 인간의 손처럼 섬세한 그립 도구를 찾고 있다는 사실을 알았습니다.

인간의 손은 업계 초기부터 로봇 공학의 강렬한 연구 개발의 중심에 자리하고 있었습니다. 능숙함과 복잡성 면에서 인간의 손을 모방한 로봇 손을 만드는 데 많은 노력을 기울였습니다. 그러나 복잡성은 상당한 비용을 요구합니다.  

파이아브(Piab) 개발자들은 인간의 손을 모방하는 대신 실제 산업 환경에서 작동하는 저렴한 대체품을 개발해야 한다는 사실을 깨달았습니다. 그리고, 평소처럼 그들은 이 사고를 현실화시켰습니다! 파이소프트그립(piSOFTGRIP®)은 시장에서 어떤 경쟁사도 따라올 수 없는 진정한 혁신적인 그립 도구이자 업계 유일의 비용 효율적인 솔루션입니다.

세 손가락 그리퍼에는 가해지는 진공도에 따라 파지력을 조정하고 이를 제어하는 진공 캐비티가 통합되었습니다. 첫 버전은 어떤 혁신이든 어딘가에서 시작해야 할 지점이 있기 때문에 직경이 최대 50mm인 물체를 잡을 수 있습니다.

이것은 파이아브(Piab) 개발자들이 패션프루트를 잡기로 한 첫 시연을 위해 자신들의 열정을 들여 쌓은 노력의 결실을 과시할 정도로 완벽한 크기임이 입증되었습니다! 안타깝게도, 패션프루트는 색채가 풍부하지 않기 때문에 라임이나 레몬, 섬세한 베어링에 산재한 토마토 및 다채로운 내용물이 담긴 시험관을 영화 또는 라이브 데모로 사용했습니다.

색채가 다소 미약하지만 매우 부서지기 쉬운 래핑되지 않은 속이 빈 초콜릿 달걀은 파이소프트그립(piSOFTGRIP®)의 장점과 다재다능성을 선보이기 위해 사용되었습니다. 식품과 직접 접촉해도 된다고 승인을 받은 감지 가능한 실리콘으로 제작된 진공그리퍼는 계절 축제용 초콜릿 달걀뿐만 아니라 모든 종류의 신선하고 포장되지 않은 섬세한 식품 품목을 상하게 하지 않고 안전하게 자동화시키는 데 사용할 수 있습니다.

아직 자동화되지 않은 절차의 자동화를 가능하게 하는 파이소프트그립(piSOFTGRIP®)은 전시회에서 및 고객들에게 많은 관심을 불러 일으켰습니다. 긍정적 피드백의 대부분은 파이소프트그립(piSOFTGRIP®)이 제어 및 설치가 쉬운 사용자 친화적이고 직관적인 솔루션이라는 사실에서 비롯됩니다. 파이아브(Piab)의 파이그립(piGRIP®) 진공패드와 같은 피팅을 사용하고 선택사양인 스테인리스 스틸 피팅은 세척을 돕는 세척 준비 기능을 제공합니다.

저렴한 비용 외에도, 무게가 가볍기 때문에 로봇 암에 장착할 때 가볍게 들 수 있습니다. 파이아브(Piab)의 완제품 진공 도구 파이코봇(piCOBOT®)에 맞는 부드러운 그리핑을 자랑하는 파이소프트그립(piSOFTGRIP®)은 완전히 새로운 자동화 제조의 장을 엽니다.

그러나, 당사의 시연은 이러한 기술이 다양한 크기로 제공될 수 있다면 다른 용도로도 사용될 수 있다는 것에 대한 가능성을 이끌어냈습니다. 어떤 업체는 깨지기 쉬운 가장 작은 물건을 고르는 데 사용하고 싶다는 의사를 드러냈고, 어떤 업체는 다루기 어려운 더 큰 물건을 부드럽게 잡을 필요를 충족할 가능성에 대해 큰 기대를 걸고 있습니다.

이러한 논의에 힘 입어, 당사 개발자들은 이미 다양한 크기의 소프트 진공그리퍼를 제공하려는 궁극적인 목표를 가지고 파이소프트그립(piSOFTGRIP®)의 더 크고 더 작은 버전들을 설계하기 시작했습니다. 본 내용을 끝내기 전에 파이아브(Piab)의 그리핑 관련 이야기의 다른 에피소드도 계속 지켜봐 주십시오!

Lennart Ryberg
Global Product Manager, Vacuum Automation Division
전화번호 +46 8 630 25 00

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의