Feedback

언어 선택

닫기

공정(Process)상 진공

가스 제거
가스 제거

오일 및 다른 액체의 효과적인 가스 제거를 달성하기 위해 진공이 사용됩니다. 가능한 가장 큰 표면적은 진공에 노출됩니다. 파이아브(Piab)의 장점 파이아브(Piab)의 진공 펌프에서는 유지 보수 불필요 간편한 진공도 조절 가능 설치가 용이

비우기 및 액체 충진
비우기 및 액체 충진

자동차 및 냉장고와 같은 특정 기계/제품의 최종 조립시 기계/제품이 제조 시설을 떠나기 전에 유체 시스템이 채워집니다. 유체를 채우는 과정을 가속화하기 위해 공기는 채워질 볼륨에서 배출됩니다. 두 번째 진공은 액체의 적하 방지 충진 및 정확한 측정을 보장하기 위해 충진 공정의 마지막에 적용됩니다. 대용량 펌프는 대개 신속한 비우기를 위해 사용…

금형 비우기
금형 비우기

진공은 금형 캐비티에 적용되어 성형품에 더 나은 결과를 부여합니다. 파이아브(Piab)의 장점 파이아브(Piab)의 진공 펌프에는 서비스 불필요 저소음 설치가 쉽습니다

증발/결정화
증발/결정화

진공은 액체의 증발 또는 결정화하는 동안 최적화된 온도 및 압력이 적용될 수 있도록 비등점을 감소시키는 데 사용됩니다. 파이아브(Piab)의 장점 파이아브(Piab) 진공 펌프에는 서비스 불필요 간편한 진공도 조절 가능 설치가 쉽습니다

액체 필터링
액체 필터링

진공은 보다 효과적이고 신속한 여과를 얻기 위해 필터 재료의 차압을 넓히기 위해 사용됩니다. 일반적으로 액체가 고체와 분리되는 응용 분야에 사용됩니다. 파이아브(Piab)의 장점 파이아브(Piab) 진공 펌프에는 서비스 불필요 간편한 진공도 조절 가능 설치가 쉽습니다

누출(leak) 테스트
누출(leak) 테스트

  많은 부품과 시스템이 올바르게 작동하려면 밀봉되어야 합니다. 진공은 누출(leak) 테스트를 실시하는 데 있어 매우 일반적인 방법입니다. 진공이 가해지면 작은 압력 변화로 누출이 감지됩니다. 누출 테스트는 일반적으로 시스템 조립뿐만 아니라 부품/하위-콤포넌트 제조에서도 수행됩니다 파이아브(Piab)의 장점 파이아브(Piab) 진공 펌프의 …

진공 건조
진공 건조

진공의 도움으로 고체 물질에서 액체를 제거합니다. 진공 건조는 제품이 열에 민감 (산화를 유발)하거나 독성 물질을 회수하거나 최종 제품이 극도로 건조해야 할 때 자주 사용됩니다. 파이아브(Piab)의 장점 파이아브(Piab) 진공 펌프에는 서비스 불필요 간편한 진공도 조절 가능 설치가 쉽습니다

기기 교정용 진공
기기 교정용 진공

진공은 장비 보정을 위해 다른 대기압과 다른 고도의 시뮬레이션에 사용됩니다. 파이아브(Piab)의 장점 파이아브(Piab) 진공 펌프에는 서비스 불필요 간편한 진공도 조절 가능 설치가 쉽습니다

진공 성형
진공 성형

진공 성형 (열 성형) 중에 주변 대기압을 사용하여 예열된 플라스틱 시트를 몰드 위에 성형 / 프레스합니다. 공기는 진공 펌프에 의해 금형에서 빠르게 배출되고 진공 탱크는 추가 초기 동력/흡입 유량을 제공합니다. 최종 부품에 올바른 "선명함"를 얻기 위해서는 최종 고 진공이 필요합니다.   파이아브(Piab)의 장점 파이아브(Piab…

Piab AB © 2019 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의