Feedback

언어 선택

닫기

픽-앤-플레이스

픽-앤-플레이스

포장라인에서 제품을 상자로 배치하기 위한 로봇의 사용과 다른 스테이션 사이의 상자 및 제품 이송은 모든 산업분야에서 매우 일반적입니다. 초코렛, 쿠키 또는 다른 식품과 같은 작은 품목을 포장에 넣기 위한 고속 픽-앤-플레이스 로봇은 종종 제품 및 그 물리적 방향을 식별하는 시각적 관찰 시스템과 결합됩니다. 진공시스템은 종종 진공펌프 및 진공패드 뿐만 아니라 밸브 및 진공스위치로 구성됩니다. 중앙집중방식 및 분산방식 진공시스템 등  모두 사용됩니다. 


파이아브(Piab)의 장점

  • 진공패드의 제품 범위는 프랄린용 진공패드, 베이커리용 진공패드로 부터 비닐팩에 포장되는 부서지기 쉬운 내용물 등 흡착될 제품을 위해 특별히 설계.
  • 진공패드는 금속성분이 있는 탐지가능용과 금속성분이 없는 탐지불가능용 등이 선택사양으로 제공.
  • 진공패드에 사용된 재질은 FDA (FDA 21 CFR 177.2600)의 승인을 받았으며 EU 규정 (EU 1935/2004)을 준수.
  • 쉽게 청소할 수 있는 식품 규격을 준수하여 추가적인 위생 설계된 진공패드로  생산성 향상.
  • 펌프들이 매우 작고 경량이며 생산 현장에서 멀리 떨어져 있는 대신에 로봇 암에 위치시킬 수 있는 유연성 향상.
  • 다른 최적화기와 함께 진공펌프 안의 코악스(COAX®) 기술로 에너지 소비 절감.
  • 파이아브(Piab) 진공펌프의 초기 많은 진공흡입유량으로 안전하고 빠른 흡착 제공.
  • 파이아브(Piab) 진공펌프의 추가 서비스가 필요 없는 생산성 향상.

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의