Feedback

언어 선택

닫기

팔레타이징

팔레타이징 & 디팔레타이징

팔레타이징/디팔레타이징은  팔레트상에 포장물을 들어 올리거나 내리는 공정입니다. 팔레타이징을 할 때 오늘날 매우 많이 사용되는 다양한 제품이 있습니다. 예를 들면, 진공패드, 광역 진공그립퍼 시스템, 또는 인체공학적 핸들링 시스템을 진공펌프와 결합하여 사용할 수 있습니다. 팔레타이징 기계는 진공펌프, 진공패드 및 기타 공압 부품을 사용합니다. 이러한 기계들은 일반적으로 한 번에 여러 개의 박스를 집어 적재하거나 팔레트에서 내릴 수 있습니다. 오늘날 고속이 요구되기 때문에 이 작업을 수행하는 데 있어 종종 로봇이 사용됩니다. 이 공정에서 진공을 적용하는 또 다른 방법은 박스를 핸들링하는 것보다 요구 사항이 다른 포장물들 사이에 간지 또는 구분용 속지를 핸들링하는 것입니다.

팔레타이징 솔루션 구성하러 가기

 

파이아브(Piab)의 장점

  • 응용분야를 위한 최적화된 제품 범위, 진공패드, 진공그립퍼, 진공펌프 또는 인체공학적 핸들링 장비 등 제공.
  • 추가적인 안정성 및 흡착력을 주는 견고한 벨로즈 몸체와 여분의 길고 부드러운 밀봉 립을 가진 진공패드로 기계 속도가 높아져 생산성 향상.
  • 병가를 줄이고, 직원 순환율을 낮추며 직원 활용도를 높이는 인체공학적 핸들링 장비로 생산성 향상.
  • 넓은 면적의 진공그립퍼로 인해 형상, 치수 및 촘촘함이 다른 여러 제을 핸들링할 때 유연성 향상.
  • 다른 최적화기들과 함께 진공펌프안의 코악스(COAX®) 기술의 에너지 소비 절감.
  • 파이아브(Piab) 진공펌프의 초기 많은 진공흡입유량으로 안전하고 빠른 흡착 제공.
  • 파이아브(Piab) 진공펌프에 추가 서비스가 필요 없어 생산성 향상.

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의