Feedback

언어 선택

닫기

라벨링

라벨링

진공을 사용하여 라벨을 부착하는 두 가지의 일반적인 방법은 탬프-온 라벨링과 블로우-온 라벨링입니다. 탬프-온 라벨 부착기는 압력에 민감한 스폿 라벨에 적용됩니다. 진공패드는 백킹 시트 (backing sheet)에서 라벨을 분리 한 후 포장물에 라벨을 흡착하고 지정 위치에 부착할 때 사용됩니다. 진공은 진공패드가 라벨을 포장 용기에 밀착할 때 라벨을 흡착하게 됩니다. 그런 다음 진공이 해제되고 진공패드는 다음 라벨을 잡을 수 있도록 배치됩니다. 블로우-온 라벨링은 매우 유사하며, 포장 용기가 라벨을 부착할 위치에 놓일 때까지 라벨을 플레이트에 진공으로 고정시킵니다. 진공이 해제되고 양압의 공기 압력이 가해지면 라벨이 포장 용기로 밀려 부착되게 합니다. 이 기계들은 고속으로 작동 할 수 있습니다.

파이아브(Piab)의 장점

  • 제품에는 자국을 남기지 않으며 라벨에는 강한 흡착력을 제공하는 진공패드로 인한 생산성 향상.
  • 진공펌프의 코악스(COAX®) 기술로 인한 에너지 소비 감소.
  • 파이아브(Piab) 펌프의 초기 많은 진공흡입유량 덕분에 안전하고 빠른 흡착력 제공.
  • 파이아브(Piab) 진공펌프의 더 이상의 서비스가 불필요로 인한 생산성 향상.

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의