Feedback

언어 선택

닫기

판지

판지

판지 제함기는 유연한 판지 또는 유사한 재질로 만들어진 편평한 빈 판지로 부터 상자 및 종이 용기를 만들도록 설계되었습니다. 진공은 생산 공정의 여러 단계에서 판지를 다루기 위해 광범위하게 사용됩니다. 처음에는 편평한 상자가 공급대 또는 선반에 쌓여지고 레일이나 지지대에 위해 지정 위치로 고정됩니다. 일반적으로 판지 상자는 진공패드와 진공펌프를 사용하여 공급대로 부터 이송됩니다. 이는 상호 운동 또는 회전 운동에 의해서 수행됩니다.

 

 

 

 

 

 

 

파이아브(Piab)의 장점

  • 판지에 대한 우수한 흡착력을 갖기 위한 단단한 벨로즈 몸체 뿐만 아니라 아주 길고 부드러운 밀봉 립을 가진 특별히 설계된 진공패드로 생산성 향상.
  • 주로 편평하지 않고 통기성이 있는 표면을 가진 판지를 위한 특별히 최적화 설계된 광범위한 선택의 진공패드 등을 개발함으로써 생산하는 데 있어 유연성 제공.
  • 또한 코악스(COAX®) 기술과 에너지 소비를 극소화할 수 있는 최적화기를 사용하는 진공펌프 덕분에 생산성 향상.
  • 파이아브(Piab) 진공펌프의 초기 많은 진공흡입유량 덕분에 안전하고 빠른 흡착으로 강한 흡착력을 또한 얻을 수 있습니다.
  • 파이아브(Piab) 진공펌프의 서비스 불필요로 인한 생산성 향상.

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의