Feedback

언어 선택

닫기

포장

블리스터 포장
블리스터 포장

열성형된 블리스터 또는 스킨은 제품을 보호하고 구매력 있는 제품으로 탈바꿈시킵니다.

판지
판지

판지 제함기는 유연한 판지 또는 유사한 재질로 만들어진 편평한 빈 판지로 부터 상자 및 종이 용기를 만들도록 설계되었습니다.

상자 및 트레이
상자 및 트레이

상자 세우기는 골판지 재질의 편평한 종이 판지로 부터 박스로 세우는 것을 말합니다.

비닐팩 및 파우치 포장 핸들링
비닐팩 및 파우치 포장 핸들링

유연 포장재는 필름, 호일 또는 종이 시트로 만들어진 연질 포장재의 총칭입니다. 인기있는 형태는 스탠드 업 파우치, 비닐팩, 1회용 봉지 및 봉투입니다.

라벨링
라벨링

진공을 사용하여 라벨을 부착하는 두 가지의 일반적인 방법은 탬프-온 라벨링과 블로우-온 라벨링입니다.

팔레타이징
팔레타이징 & 디팔레타이징

팔레타이징을 할 때 오늘날 매우 많이 사용되는 다양한 제품들이 있습니다. 예를 들면, 진공패드, 광역 진공그립퍼 시스템, 또는 인체공학적 핸들링 시스템을 진공펌프와 결합하여 사용할 수 있습니다.

픽-앤-플레이스
픽-앤-플레이스

포장라인에서 제품을 상자로 배치하기 위한 로봇의 사용과 다른 스테이션 사이의 상자 및 제품 이송은 모든 산업분야에서 매우 일반적입니다.

분말 및 벌크 이송
분말 및 벌크 이송

분말 및 벌크 이송을 할 때, 위생, 안전 및 제품손상을 방지하는 솔루션이 절실히 필요합니다.

진공 포장
진공 포장

육류, 가금류, 커피 및 농산물을 포함한 많은 식품은 유통 기한을 연장하기 위하여 종종 진공 상태로 포장됩니다.

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의