Feedback

언어 선택

닫기

테일러 블랭크

테일러 블랭크

서로 다른 두께, 강도 또는 코팅의 금속 재질을 접합하면 스탬핑 준비가 된 "테일러 블랭크"가 생산됩니다. 테일러 블랭크는 중량 및 원자재 비용을 줄이는 데 아주 중요한 요소일 뿐만 아니라 자동차 차체 설계에서 충돌/강도를 최적화할 때 핵심적인 구성 요소입니다. 레이저는 절단 및 용접하는 이러한 응용분야에 이상적입니다. 표면이 유분으로 인해 미끄럽기 때문에 유분이 묻은 표면에 적합한 미끄러짐 방지용 진공패드를 사용하는 것이 좋습니다. 진공은 주로 공급/로딩 및 언로딩 공정의 여러 단계에서 사용됩니다.



파이아브(Piab)의 장점

  • 미끄러지는 평판의 위험을 또한 줄이는 유분이 묻은 표면을 위하여 특별히 설계된 미끄러짐 방지용 진공패드 덕분에 생산성 및 안전성 향상.
  • 또한 코악스(COAX®) 기술과 에너지 소비를 극소화할 수 있는 최적화기를 사용하는 진공펌프 덕분에 생산성 향상.
  • 파이아브(Piab) 진공펌프의 초기 많은 진공흡입유량 덕분에 안전하고 빠른 흡착으로 강한 흡착력을 또한 얻을 수 있습니다.
  • 특별한 진공 체크밸브 장착으로 안전성 향상.
  • 진공패드를 쉽게 배치할 수 있는 유연한 공구장치 구성품 제공.
  • 각 진공패드에서 진공을 감지하는 높은 수준의 공정 제어 제공.
  • 쉬운 문제 해결.

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의