Feedback

언어 선택

닫기

밀봉 기계(수직성형-충진-밀봉)

밀봉 기계(수직성형-충진-밀봉)

비닐팩/파우치의 성형 단계에서, 비닐팩/파우치 재료의 양측면에 흡착 제공을 돕는 이송 벨트에 진공이 종종 적용됩니다. 진공 벨트는 웹 롤의 비닐팩/파우치 재료를 충진기로 부터 내용물을 충진하기 위한 위치로 이동시킵니다. 벨트의 구멍은 벨트가 회전하고 비닐팩/파우치 재료를 기계를 통하여 공급하는 동안 진공이 비닐팩/파우치를 홀딩하게 됩니다. 내용물이 과립, 분말 또는 정제인 경우 진공컨베이어 사용으로 종종 충진됩니다.

 

 

 

파이아브(Piab)의 장점

  • 진공흡입유량에 대한 배압을 제거할 수 있는 코악스(COAX®) 카트리지를 벨트 근처 흡착 지점에 가깝게 통합할 수 있어 에너지 소비 감소.
  • 최적화된 성능을 위해 벨트 안의 진공 부분을 제어하기가 용이.
  • 이 응용분야를 위한 진공패드, 진공그립퍼, 또는 진공펌프 등의 최적화된 다양한 제품 범위.
  • 다른 비닐팩에 맞는 조합구성 가능한 진공패드 그리고 특수한 대유량 진공패드 피팅 제공.
  • 파이아브(Piab) 진공펌프의 초기 많은 진공흡입유량으로 안전하고 빠른 흡착 가능.
  • 파이아브(Piab) 진공펌프의 서비스 불필요로 인한 생산성 향상.
  • 진공컨베이어는 ATEX 먼지 및 가스의 산업표준을 만족.
  • 이송되는 제품과의 접촉이 가능한 FDA, EC No. 1935/2004 및 EC No. 10/2011으로 인증된 진공패드 및 진공컨베이어 재질.
  • 부서지기 쉬운 재료를 위해 특수 설계된 컨베이어는 폐기를 극소화하여 생산량 증가.
  • 0.5 마이크론에서 부터 그 이상의 입자들 까지도 이송할 수 있는 유연성 제공.
  • 공간이 관건일 때 최적의 솔루션인 소형의 컨베이어 제공.

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의