Feedback

언어 선택

닫기

로터리 판지 제함기

로터리 판지 제함기

로터리 판지 제함기는 판지 제함기의 가장 인기있는 유형 중 하나입니다.이 기계는 연속적인 회전 운동으로 움직이는 진공패드가 장착된 일련의 진공 바를 사용합니다. 로터리 판지 제함기는 "픽-앤-캐리" 모션을 이용하여 판지 상자를 이동시킵니다.

 

 

 

파이아브(Piab)의 장점

  • 이 응용분야를 위한 진공패드, 진공그립퍼, 또는 진공펌프 등의 최적화된 다양한 제품 범위.
  • 최대 안정성과 흡착력을 갖기 위한 단단한 벨로즈 몸체 뿐만 아니라 아주 길고 부드러운 밀봉 립을 가지도록 특별히 설계된 진공패드로 인해 더 빠른 기계속도 가능해 짐으로 생산성 향상.
  • 감소된 병가 및 직원교체율, 그리고 더 나은 직원 활용도, 생산 현장에서의 상해를 줄여주는 인체공학적인 핸들링 장비로 인한 생산성 향상.
  • 광역 진공그립퍼로 인하여 다른 형상, 치수 및 조밀함 등을 가지는 몇 가지의 제품 핸들링 조정에 있어 유연성 향상.
  • 다른 최적화기와의 조합과 진공펌프 안의 코악스(COAX®) 기술로 인한 에너지 소비 감소.
  • 파이아브(Piab) 진공펌프의 초기 많은 진공흡입유량 덕분에 안전하고 빠른 흡착 가능.
  • 파이아브(Piab) 진공펌프의 서비스 불필요로 인한 생산성 향상.

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의