Feedback

언어 선택

닫기

로봇 픽-앤-플레이스

로봇 픽-앤-플레이스

포장 라인에서 제품 배치 및 다른 스테이션 사이에서 상자와 제품의 이송을 위한 로봇의 사용은 모든 산업분야에서 매우 흔한 일입니다. 초콜릿, 쿠키 또는 다른 식품 등을 포장물에 넣기위한 고속의 픽-앤-플레이스 로봇은 종종 제품 및 물리적 방향을 식별하는 시각적 관찰시스템과 결합됩니다. 진공시스템은 종종 진공펌프 및 진공패드 뿐만 아니라 밸브 및 진공스위치로 구성됩니다. 중앙집중방식 및 분산방식 진공시스템이 모두 존재합니다.

 

 

 

 

 

파이아브(Piab)의 장점

  • 프랄린용 진공패드, 베이커리용 진공패드에서 부터 비닐팩/파우치에 담겨질 부서지기 쉬운 내용물 등 모든 흡착물들을 들어 올리기 위하여 특별히 설계된 광범위한 진공패드.
  • 진공패드는 탐지가능 및 탐지불가능 기능 두 가지 선택사양으로 제공.
  • 진공패드의 재질은 FDA (FDA 21 CFR 177.2600) 인증 및 EU의 규정 EU 1935/2004 등을 준수.
  • 쉬운 청소를 가능하게 하는 식품 규정에 맞는 위생적인 설계로 개발한 진공패드 등으로 인하여 생산성 향상.
  • 진공펌프가 매우 작으면서 가벼워 생산현장에서 멀리 떨어져 있는 대신에 로봇 암에 장착할 수 있는 유연성 향상.
  • 진공펌프 안의 코악스(COAX®) 기술과 다양한 최적화기와의 조합으로 인한 에너지 소비 감소.
  • 파이아브(Piab) 진공펌프의 초기 많은 진공흡입유량 덕분으로 안전하고 빠른 흡착 가능.
  • 파이아브(Piab) 진공펌프 서비스 불필요로 인한 생산성 향상.

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의