Feedback

언어 선택

닫기

금속판 스탬핑/부품 조립

금속판 스탬핑/부품 조립

스템핑된 부품의 조립 공정. 로봇은 부품을 함께 용접하고 재료를 다루기 위해 사용됩니다. 로봇 셀에서 최소한 몇 대의 로봇이 작업을 핸들링하는 데 진공을 사용합니다. 금속판은 여전히 유분이 묻어 있지만 속도와 사이클 시간은 스탬핑보다 훨씬 느립니다. 안전성 및 에너지 절감 장치는 효율적인 작동에 있어 중요한 요소입니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

파이아브(Piab)의 장점

  • 미끄러지는 평판의 위험을 또한 줄이는 유분이 묻은 표면을 위하여 특별히 설계된 미끄러짐 방지용 진공패드 덕분에 생산성 및 안전성 향상.
  • 또한 코악스(COAX®) 기술과 에너지 소비를 극소화할 수 있는 최적화기를 사용하는 진공펌프 덕분에 생산성 향상.
  • 파이아브(Piab) 진공펌프의 초기 많은 진공흡입유량 덕분에 안전하고 빠른 흡착으로 강한 흡착력을 또한 얻을 수 있습니다.
  • 특별한 진공 체크밸브 장착으로 안전성 향상.
  • 진공패드를 쉽게 배치할 수 있는 유연한 공구장치 구성품 제공.
  • 각 진공패드에서 진공을 감지하는 높은 수준의 공정 제어 제공.
  • 유지보수 용이.

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의