Feedback

언어 선택

닫기

금속판 스탬핑 및 프레스

금속판 스탬핑 및 프레스 이송

금속판은 일련의 프레스를 통과하여 패널로 성형됩니다. 유분으로 인한 미끄러운 패널, 프레스에서의 좁은 흡착 영역과 고속으로 인해 진공패드의 선택이 결정적입니다. 새로운 부품을 프레스 되어야 할 때 마다 패널을 핸들링하기 위한 진공 공구장치가 변경됩니다. 탠덤 프레스 공장은 로봇 또는 특수 피더로 프레스-프레스 이송을 통해 여러가지의 프레스를 제공합니다. 탠덤 프레스 라인의 가장 큰 장점은 높은 수준의 유연성입니다. "크로스바(crossbar)" 프레스는 수직 방향 프레스 틀에 장착된 세로 방향의 레일 위에서 이송 방향으로 움직이는 크로스바 공급 장치를 가지고 있습니다. 최대의 성능을 위해 유분이 묻은 표면을 위한 미끄러짐 방지용 진공패드가 필요한 고속 응용분야입니다.

 

 

 

 

파이아브(Piab)의 장점

  • 미끄러지는 평판의 위험을 또한 줄이는 유분이 묻은 표면을 위하여 특별히 설계된 미끄러짐 방지용 진공패드 덕분에 생산성 및 안전성 향상.
  • 또한 코악스(COAX®) 기술과 에너지 소비를 극소화할 수 있는 최적화기를 사용하는 진공펌프 덕분에 생산성 향상.
  • 파이아브(Piab) 진공펌프의 초기 많은 진공흡입유량 덕분에 안전하고 빠른 흡착으로 강한 흡착력을 또한 얻을 수 있습니다.
  • 특별한 진공 체크밸브 장착으로 안전성 향상.
  • 진공패드를 쉽게 배치할 수 있는 유연한 공구장치 구성품 제공.
  • 각 진공패드에서 진공을 감지하는 높은 수준의 공정 제어 제공.
  • 유지보수 용이.

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의