새로운 베타 웹 사이트를 소개하게 되어 기쁩니다. 피드백을 공유하여 주시면 개선할 수 있도록 하겠습니다.
새로운 웹 사이트로 이동!

Feedback

언어 선택

닫기

금속 차체 조립

금속 차체 조립

차체 조립 로봇은 용접 및 또한 재료 핸들링에도 사용됩니다. 예를 들어 자동차 문이 생산되는 로봇 조립 셀에서는 최소한 몇 대의 로봇이 작업을 핸들링하는 데 진공을 사용합니다. 금속판은  여전히 유분이 묻어 있지만 속도와 사이클 시간은 금속판 스탬핑보다 훨씬 느립니다. 안전성 및 에너지 절감 장치는 효율적인 작동에 중요한 요소입니다.  

 


파이아브(Piab)의 장점

  • 미끄러지는 평판의 위험을 또한 줄이는 유분이 묻은 표면을 위하여 특별히 설계된 미끄러짐 방지용 진공패드 덕분에 생산성 및 안전성 향상.
  • 또한 코악스(COAX®) 기술과 에너지 소비를 극소화할 수 있는 최적화기를 사용하는 진공펌프 덕분에 생산성 향상.
  • 파이아브(Piab) 진공펌프의 초기 많은 진공흡입유량 덕분에 안전하고 빠른 흡착으로 강한 흡착력을 또한 얻을 수 있습니다.
  • 특별한 진공 체크밸브 장착으로 안전성 향상.
  • 코악스(COAX®) 기술 및 최적화기를 통한 에너지 감소
  • 특수 진공 체크 밸브로 안전성 향상
  • 특별한 진공 체크밸브 장착으로 안전성 향상.
  • 진공 패드를 쉽게 배치할 수 있는 유연한 공구 장치 부품
  • 각 진공패드에서 진공을 감지하는 높은 수준의 공정 제어 제공.
  • 유지보수 용이.

Piab AB © 2021 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의