Feedback

언어 선택

닫기

인체 공학적 리프팅 장치

인체 공학적 리프팅 장치

인체 공학적 리프팅 장치를 사용하여 부상을 줄이고 생산성을 향상시키는 경우가 종종 있습니다. 이러한 유형의 장비로 한 명 또는 두 명의 작업자가 크고 작은 물체를 들어 올리거나 움직이거나 조작 할 수 있습니다. 로봇과 달리 리프팅 장치에는 작업자가 처리 할 부품의 위치를 지정해야합니다. 리프팅 장치에서 신뢰할 수있는 안전 기능이 중요합니다.

파이아브(Piab)의 장점

  • 코악스(COAX®) 기술 및 최적화기를 통한 에너지 소비 감소
  • 진공 패드를 쉽게 배치 할 수 있는 유연한 공구 장치
  • 특수 진공 체크 밸브로 안전성 향상
  • 100% 공압 시스템을 달성하는 데 필요한 모든 구성 요소

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의