Feedback

언어 선택

닫기

평판 이재

평판 이재

평판 이재는 완전 자동화 라인에 평판을 공급하기 위해 특별히 개발되었습니다. 금속판 (자성 또는 비자성), 플라스틱, 목재 또는 판지는 적재에서 분리되어 라인으로 공급됩니다. 진공펌프와 진공패드는 "픽업/분리" 및 공급에 사용됩니다. 올바른 타입의 진공패드를 선택하고 분리 작업을 용이하게 하기 위해 평판의 올바른 위치에 놓고 핸들링 작업 중에 미끄러지지 않도록 해야 합니다.

 


파이아브(Piab)의 장점

  • 미끄러지는 평판의 위험을 또한 줄이는 유분이 묻은 표면을 위하여 특별히 설계된 미끄러짐 방지용 진공패드 덕분에 생산성 및 안전성 향상.
  • 또한 코악스(COAX®) 기술과 에너지 소비를 극소화할 수 있는 최적화기를 사용하는 진공펌프 덕분에 생산성 향상.
  • 파이아브(Piab) 진공펌프의 초기 많은 진공흡입유량 덕분에 안전하고 빠른 흡착으로 강한 흡착력을 또한 얻을 수 있습니다.
  • 특별한 진공 체크밸브 장착으로 안전성 향상.
  • 진공패드를 쉽게 배치할 수 있는 유연한 장치 구성품 제공.
  • 각 진공패드에서 진공을 감지하는 높은 수준의 공정 제어 제공.
  • 쉬운 문제 해결.

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의