Feedback

언어 선택

닫기

그립핑, 리프팅 및 홀딩

Automated pick-and-place
자동화된 픽-앤-플레이스

진공패드가 있는 소형 제품의 고속 픽-앤-플레이스를 위한 특수 기계의 사용은 전자 및 소비재산업에서 매우 일반적입니다.

평판 이재
평판 이재

금속판 (자성 또는 비자성), 플라스틱, 목재 또는 판지는 적재에서 분리되어 라인으로 공급됩니다. 진공펌프 및 진공패드는 "픽업/분리" 하고 공급하기 위하여 사용됩니다.

유리판 성형 및 이송
유리 성형 및 이송

로봇 및 이송 스테이션은 금속판과 유사한 방식으로 유리를 판 형태로 핸들링합니다. 자국이 남지 않는 진공패드가 항상 선호됩니다.

라벨링 및 장식 기계
라벨링 및 장식 기계

진공을 사용하면 부드럽고 고르지 않은 물체에도 간단하고 효율적인 방법으로 고속 라벨링 장치에서 라벨을 부착할 수 있습니다.

금속 차체 조립
금속 차체 조립

예를 들면 자동차 문이 생산되는 로봇 조립 셀에서는 적어도 몇 대의 로봇이 작업을 핸들링하는 데 진공을 사용합니다.

금속판 스탬핑 및 프레스 이송
금속판 스탬핑 및 프레스 이송

새로운 부품이 프레스 되어야 할 때 마다 그 패널 핸들링을 위한 진공 공구장치는 바뀌게 됩니다. 이것은 최대의 성능을 내기 위하여 유분이 묻은 표면을 위한 미끄러짐 방지용 진공패드가 필요로 하는 고속 응용분야입니다.

금속판 스탬핑/부품 조립
금속판 스탬핑/부품 조립

로봇은 부품을 함께 용접하고 재료를 다루기 위해 사용됩니다. 로봇 셀에서 최소한 몇 대의 로봇이 작업을 핸들링하는 데 진공을 사용합니다.

테일러 블랭크
테일러 블랭크

서로 다른 두께, 강도 또는 코팅의 금속 재질을 접합하면 스탬핑 준비가 된 "테일러 블랭크"가 생산됩니다. 진공은 주로 공급/로딩 및 언로딩 등 공정의 여러 단계에서 사용됩니다.

로봇 픽-앤-플레이스
로봇 픽-앤-플레이스

초콜릿, 쿠키 또는 기타 음식 재료와 같은 소품을 포장물에 담을수 있는 고속의 픽-앤-플레이스 로봇.

로터리 판지 제함기
로터리 판지 제함기

이 기계는 연속적인 회전운동으로 움직이는 진공패드들이 장착된 일련의 진공 바를 사용합니다.

진공 조립 고정장치 - 클램핑
진공 조립 고정장치 - 클램핑

여러 산업분야에서 조립, 성형, 절단 또는 기타 다른 가공 작업 중에 부품을 홀딩하기 위하여 진공패드가 사용되는 클램핑 고정장치가 있습니다.

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의