Feedback

언어 선택

닫기

베큐렉스(Vaculex®)를 사용하여 창문을 리프팅

베큐렉스(Vaculex®) 창문 및 유리 핸들링

세계 각국의 자동차, 항공 비행기 및 조립식 주택 창 제조업체와 생산자는 직원을 위해 인체공학적 작업환경을 제공하면서 파이아브(Piab)의 인체공학적 베큐렉스(Vaculex®) 진공리프터를 사용하여 창문을 안전하게 핸들링합니다. 

베큐렉스(Vaculex®) 리프팅 장비는 모든 종류의 창문이나 조립 상황에 맞게 특별히 설계된 솔루션을 제공하며 생산 및 물류 창고 환경에서 창문을 안전하게 핸들링할 수 있도록 설계되었습니다. 반자동 리프터는 종종 100 kg [220 lbs]을 초과하는 가장 무거운 창문도 핸들링할 수 있도록 설계되었습니다.

유연한 베큐렉스(Vaculex®) VL 진공리프터는 서로 다른 다양한 창문 설계 및 제조 공정에 완벽하게 적용될 수 있습니다.

  • 근골격계 상해, 허리통증 및 병가를 최소화
  • 파이아브(Piab)의 인체공학적 및 유연한 베큐렉스(Vaculex®) VL을 사용하여 신체 부하의 80%를 더 줄일 수 있습니다
  • 생산성과 사용자의 행복 증대
  • 1인 작업
  • 안전성 및 사용자 친화적
  • 제품 파손율을 줄이고 안전성을 높입니다
  • 정확한 위치로 회전, 들어 올리기 및 기울이기 가능

베큐렉스(Vaculex®) 표준 구성품을 사용하여 유리판 또는 전체 창문 등을 안전하게 들어 올리고, 기울이고, 회전시키는 솔루션을 만들고 조립공정에서 창문을 올바르게 위치시킬 수 있습니다.

인체공학적이며 안전한 작업환경을 제공하는 베큐렉스(Vaculex®) 진공 구동식 리프터는 또한 효율 개선을 허용하고 핸들링 절차에서 좋은 작업 흐름을 가능하게 하여 공장의 생산성을 높여주며, 손상 제한을 통해 제품의 고품질을 보장합니다.

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의