Feedback

언어 선택

닫기

컨테이너와 트레일러의 하역 또는 적재

컨테이너와 트레일러의 적재 및 하역

입고 도크에서 공통적으로 발생하는 문제는 산별 적재된 컨테이너 및 트레일러를 하역하는 것입니다. 이것은 유통, 주문처리센터 또는 소화물 캐리어 터미널에서 가장 신체적으로 까다로운 작업 중 하나입니다. 자세가 나쁘고 강도가 높고 무겁거나 반복적인 움직임은 종종 허리 및 어깨에 부상을 입힙니다.

대부분의 소화물 캐리어는 선별 터미널 사이에서 운송하기 위해 산별 적재된 컨테이너 및 트레일러를 운영합니다. 터미널이 완전히 자동화되었는 지 여부와 관계없이 선별되는 소화물을 컨테이너에서 터미널로 수동으로 하역한 다음 선별 후 컨테이너에 수동으로 다시 적재하여 터미널을 떠나는 크로스 도킹 작업을 해야 합니다.

컨테이너나 트레일러를 적재 및 하역하는 것은 신체적으로 까다로운 일입니다. 파이아브(Piab)는 작업자의 부담을 최소화하고 생산성을 높이며 작업자의 만족도를 높이는 리프팅 솔루션으로 베큐렉스(Vaculex®) Parcelift를 개발하였습니다. 솔루션, 베큐렉스(Vaculex®) ParceLift는 적재된 소화물 캐리어에 종종 설치되는 다단식 신축컨베이어 위에 장착됩니다. 몇 가지 정의된 이점을 제공합니다. 크기, 모양 및 무게 (최대 40 kg)와 관련하여 다양한 종류의 제품 및/또는 소화물을 핸들링할 수 있습니다. ParceLift는 공장에서 장착되거나 고객 구내에서 개조된 여러 유형의 신축컨베이어에 완전히 통합될 수 있습니다.

작동시, 베큐렉스(Vaculex®) ParceLift는 최적의 작업환경을 제공하도록 설계되었습니다. 사용자가 원하는 방향으로 물품을 잡고 360° 회전시켜 필요에 따라 놓을 수 있습니다. 또한, 쉽고 직관적인 조작을 위해 제작되었으며 최소한의 교육만 필요로 합니다.

여러 유통, 주문처리센터 및 소화물 캐리어 터미널은 베큐렉스(Vaculex®) ParceLift를 사용하여 컨테이너 및 트레일러를 하역하는 작업자에게 건강하고 매력적인 작업환경을 제공합니다.

동영상


Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의