Feedback

언어 선택

닫기

베큐렉스(Vaculex) 솔루션으로 컨베이어 벨트를 통해 오픈 카트와 비행기 또는 크루즈 선박 사이의 수하물 이동

컨베이어 벨트를 통한 공항/크루즈 선박과 오픈 카트 사이에 수하물 이송


이 솔루션을 사용하면 오픈 카트에서 수하물을 컨베이어 벨트를 통해 비행기 또는 크루즈로 반입하거나 반출할 수 있습니다. 베큐렉스(Vaculex®) 특허 기술을 기반으로 하고 Köln 공항과 협력하여 처음 개발된 베큐렉스(Vaculex®) BaggageLift Ramp 로더의 설계 개념은 사용자 친화적인 리프팅 솔루션을 만드는 동시에 수동 핸들링 대신 실행 가능한 대안을 제공하는 것을 목표로 합니다. 이를 가능하게 하기 위해 BaggageLift는 특히 오픈 카트와 비행기 사이에서 수하물을 옮기는 작업을 위해 벨트 로더에 설치됩니다. 이를 통해 핸들러는 수화물을 간단히 안내하고 무거운 짐을 들지 않아도 되므로 생산성, 안전성 및 신뢰성이 최적화됩니다.

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의