Feedback

언어 선택

닫기

검사를 위한 수하물 핸들링

위탁수하물 조정구역에서 심사를 위한 수하물 핸들링

공항에서 폭발물 탐지 시스템에서 CBRA (Checked Baggage Reconsilation Area, 위탁수하물 조정구역)으로 들어오는 컨베이어에서 검사스테이션으로 이송해야 합니다. 검열 후 경비요원은 수하물을 출고하는 컨베이어로 옮겨야 합니다. CBRA을 위한 베큐렉스(Vaculex®) 솔루션을 사용하기 이전에는 이 작업을 수동으로 수행하여 부상을 당하고 생산성을 감소시켰습니다.

CBRA 룸은 종종 공항마다 다릅니다. 한정된 작업 높이, 좁은 공간 및 기둥 주위 작업은 매우 유연한 리프팅 솔루션을 필요로 합니다. 베큐렉스(Vaculex®)는 CBRA 룸을 위해 특별히 개발된 진공리프팅 솔루션으로 부상을 피하고 생산성을 높이면서 제한된 공간에서 수하물을 들어 올리고 옮길 수 있습니다.

크루즈 선박 터미널 수하물은 안전상의 이유로 선별 검사해야 합니다.검사 후 보안요원은 수하물을 발송 컨베이어로 옮겨야 합니다. 베큐렉스(Vaculex®) 솔루션을 사용하기 전에는 이 작업을 수동으로 수행하여 부상을 당하고 생산성을 감소시켰습니다.

베큐렉스(Vaculex®)는 특별히 개발된 진공리프팅 솔루션으로 부상을 피하고 생산성을 높이면서 제한된 공간에서 수하물을 들어 올리고 옮길 수 있습니다. 

동영상


Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의