Feedback

언어 선택

닫기

베큐렉스(Vaculex®)로 문 등을 들어 올리기

베큐렉스(Vaculex®)를 사용하여 쉽게 문짝을 핸들링 가능

호황을 누리고 있는 건설산업에서 문 등이 필요하며, 파이아브(Piab)의 인체공학적 베큐렉스(Vaculex®) 리프터는 생산 공정 및 물류 창고 환경에 완벽한 솔루션을 제공합니다. 중요한 것은, 리프터는 생산 및 물류창고 직원들을 위한 안전하고 인체공학적인 작업 환경을 제공합니다.  베큐렉스(Vaculex®) 리프터는 다양한 생산 또는 조립 상황에서 모든 유형의 문 등을 손쉽게 핸들링합니다. 반자동 리프터들은 가장 무거운 방화문, 흔히 75 kg [165 lbs]이 넘는 중량을 핸들링할 수 있도록 설계되었습니다.

유연한 베큐렉스(Vaculex®) VL 진공리프터는 서로 다른 다양한 문 설계 및 제조 공정에 완벽하게 적용할 수 있습니다.

  • 근골격계 상해, 허리통증 및 병가를 최소화
  • 파이아브(Piab)의 인체공학적 및 유연한 베큐렉스(Vaculex®) VL을 사용하여 신체 부하의 80%를 더 줄일 수 있습니다
  • 생산성과 사용자 행복 증대
  • 1인 작업  가능
  • 오른손 및 왼손 사용자를 위한 유연성
  • 제품 파손율을 줄이고 안전성을 높입니다
  • 정밀한 위치로 들어 올리고, 회전하고 기울일 수 있습니다

베큐렉스(Vaculex®) 표준구성품은 문 등을 들어 올리고, 기울이고 회전하는 솔루션 및 조립 유닛에 위치시켜야 되는 솔루션으로 사용할 수 있습니다. 진공리프터는 측면, 상단 또는 하단과 같은 미리 결정된 지점 또는 위치에서 문을 안전하게 잡도록 구성될 수 있습니다.

인체공학적이며 안전한 작업환경을 제공하는 베큐렉스(Vaculex®) 진공구동식 리프터는 또한 효율성 개선을 가능하게 하고 핸들링 절차에서 좋은 작업 흐름을 가능하게 하여 공장의 생산성을 높여주며, 손상을 막아주어 제품의 높은 품질을 보장합니다.

Videos


Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의