Feedback

언어 선택

닫기

진공그립퍼를 사용한 항공화물 핸들링

항공화물 핸들링 - 팔레트 및/또는 컨테이너 간의 항공화물 이동

솔루션

항공화물은 일반적으로 ULD (Unit Load Device) 또는 컨테이너 및 화물 팔레트가 적재되는 화물 비행기에서 전 세계로 운송됩니다. 화물이 비행기에 적재되기 전에, 팔레트와 오픈 형태의 컨테이너 사이에서 항공화물을 이송하는 작업을 포함하여 ULD로 선별하고 적재 작업을 하여야 합니다.

항공기를 하역한 후, 화물을 ULD에서 다음 수송에 사용되는 적절한 유형의 적재 캐리어로 하역되어야 합니다. 이러한 적재, 하역 및 분류 과정은 수작업으로 수행되는 경우가 많으므로 결과적으로 생산성이 낮고 병가와 반복적인 피로상해를 유발할 수 있습니다.

솔루션

파이아브(Piab)는 진공시스템을 사용하는 항공화물 터미널의 핸들링 문제를 해결하기 위해 베큐렉스(Vaculex®) 항공화물 리프트 솔루션을 개발 및 구현하였습니다.이 솔루션은 작업자 만족도를 향상시키고 생산성을 향상시키며 피로 상해를 줄이고 화물에 가해지는 손상을 최소화할 수 있습니다.

베큐렉스(Vaculex®) 항공화물 핸들링 솔루션 – 다양한 응용분야:

  • ULD (PAG, PYB 등) 또는 개방형 컨테이너 ULD (AKH, AAX) 사이의 항공화물 이송
  • ULD (AMJ, AAX, AAC, AMX, AML, AMJ, AAA, AMD) 대형 컨테이너 유형 로딩 또는 언로딩
  • 또한 특수 항공화물 솔루션 외에도 베큐렉스(Vaculex)는 항공화물 핸들링을 위해 구현할 수 있는 소화물 캐리어 솔루션도 제공합니다. 여기에는 반입되고 반출되는 소화물 선별 솔루션 뿐만 아니라 컨테이너 및 트레일러의 로딩 및 언로딩를 위한 솔루션을 포함합니다.

동영상


Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의