Feedback

언어 선택

닫기

회수

회수

폐기물은 모든 생산자에게 부담입니다. 불량 포장공정들, 비싼 내용물의 과도한 양이 공급되는 정제 기계, 그리고 세정제 요소 또는 제조 용기에서 나오는 화학물들은 재료와 제품의 폐기를 야기시킬 수 있습니다. 재정적 손실과 더 넓은 환경적 영향을 제외하고, 그러한 폐기물은 또한 가공 직원들을 위험에 노출하는 작업 환경이 될 수 있습니다. 따라서, 회수공정이 점차 증가하고 있습니다.

진공이송은 생산자가 낭비를 최소화하고 생산성을 극대화하고자 하는 완벽한 솔루션을 제공합니다.

파이아브(Piab) 진공컨베이어의 특장점:

  • 분말 및 벌크 과립을 이송하기 위하여 진공이송을 사용한 50 년이 넘는 경험.
  • 청소를 쉽게 할 수 있는 컨베이어의 위생을 위한 설계 덕분에 가동시간이 향상.
  • 먼지 오염이 없는 밀폐시스템으로 작업환경 개선.
  • ATEX 먼지 및 가스의 표준을 만족하는 컨베이어로서 안전한 환경을 조성.
  • 컨베이어는 FDA, EC No. 1935/2004 및 EC No. 10/2011 규정에 따라 이송되는 제품과 접촉할 수 있는 재질로 제공됩니다.
  • FDA, EC No. 1935/2004 및 EC No. 10/2011 규정을 따르며 이송되는 제품과 직접적으로 접촉가능한 재질로 제공됩니다.
  • 특히 제약, 식품 및 화학산업을 위한 제품군으로 응용분야의 요구사항들을 충족합니다.
  • 처리량을 늘리고 부서지기 쉬운 재료를 위해 특별히 디자인된 컨베이어로 폐기물을 최소화 하십시오.
  • 최대 14톤/시간 및 30미터를 운반할 수 있습니다.
  • 0.5 미크론 이상의 입자를 이송할 수 있는 유연성.
  • 콤팩트한 사이즈는 공간이 관건일 때 매우 우수한 솔루션이 될 수 있습니다.
  • 진공 소스에 대한 유연성으로 인해 컨베이어는 이젝터 펌프 또는 기계식 펌프 등에 동등하게 작동에 전혀 문제가 없습니다.

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의