Feedback

언어 선택

닫기

저희 웹사이트에서는 쿠키(cookies)를 사용하여 방문 고객들을 맞이하고 있습니다. 설정을 변경하지 않고 계속하시면 piab.com 웹사이트에서 모든 쿠키를 수신하는 데 동의하게 됩니다.
더 자세한 내용


소형 자루의 언로딩

소형 비닐팩 언로딩

이 응용분야는 일반적으로 재료를 포대/자루 또는 비닐 봉지에서 흡입 파이프라인으로 그리고 컨베이어로 이송하는 것입니다. 파이아브(Piab)의 자루덤프스테이션은 파이아브(Piab) 진공컨베이어의 성능을 최적화하기 위하여 설계되었습니다. 소형 자루 언로더로부터 이송할 때, 파이아브(Piab)의 공급스테이션은 가장 적합합니다. 소형 자루 언로더 덕분에, 생산성이 향상되고 동시에 상당한 작업 환경을 제공합니다.

파이아브(Piab) 진공컨베이어의 특장점:

  • 분말 및 벌크 과립을 이송하기 위하여 진공이송을 사용한 50 년이 넘는 경험.
  • 청소를 쉽게 할 수 있는 컨베이어의 위생을 위한 설계 덕분에 가동시간이 향상.
  • 먼지 오염이 없는 밀폐시스템으로 작업환경 개선.
  • ATEX 먼지 및 가스의 표준을 만족하는 컨베이어로서 안전한 환경을 조성.
  • 컨베이어 및 자루덤프스테이션은 또한 FDA, EC No. 1935/2004 및 EC No. 10/2011 규정에 따라 이송되는 제품과 접촉할 수 있는 재질로 제공됩니다.
  • 자루덤프스테이션은 내부 용적이 100 리터이며 약 4개의 자루를 한번에 핸들링할 수 있어 생산성을 향상시킵니다.
  • 자루덤프스테이션과 함께 컨베이어는 이물질이 시스템에 들어가는 것을 방지하는 집진기 (타회사 판매)가 포함된 시스템입니다. 이송되는 제품의 먼지가 작업 영역에 도달하지 않습니다.
  • 0.5 미크론 이상의 입자를 이송할 수 있는 유연성.
  • 콤팩트한 크기로써 공간이 부족할 때 훌륭한 솔루션이 됩니다.
  • 진공 소스에 대한 유연성으로 인해 컨베이어는 이젝터 펌프 또는 기계식 펌프 등에 동등하게 작동에 전혀 문제가 없습니다.

Piab AB © 2018 법률고시

팔로우하기

고객 문의