Feedback

언어 선택

닫기

벌크 & 분말 이송

Big Bag unloading
Big Bag unloading

The application is typically to transfer material from a big bag into a suction pipeline. We use a feed adaptor with a universal interface to connect to the big bag unloading system. 

Diecasting
Diecasting

During the diecasting process vacuum can be used to convey particulate into the diecasting molds and also to evacuate the die.

공급을 위해 사용되는 진공컨베이어
3D 프린터 원료 공급

3D 프린터에 원료를 공급하는 한 가지 방법은 진공컨베이어를 사용하는 것입니다.

Horizontal form-fill-seal
Horizontal form-fill-seal

The very first part of the packaging process might require a filler tube or a hopper to be loaded with the product. Vacuum conveyors are used for this purpose.

Injection molding/pellet transfer
Injection molding/pellet transfer

The primary method of molding plastic vehicle components is injection molding. Vacuum is used first to convey plastic pellets into a hopper.

회수
회수

진공이송은 생산자가 낭비를 최소화하고 생산성을 극대화하는 완벽한 솔루션을 제공합니다.

소형 자루의 언로딩
소형 비닐팩 언로딩

이 응용분야는 일반적으로 재료를 포대/자루 또는 비닐 봉지에서 흡입 파이프라인으로 그리고 컨베이어로 이송하는 것입니다.

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의