새로운 베타 웹 사이트를 소개하게 되어 기쁩니다. 피드백을 공유하여 주시면 개선할 수 있도록 하겠습니다.
새로운 웹 사이트로 이동!
분말체/과립 이송 해결 방안 구성
*Piab follows the design guidelines from USDA. | |||
Features | Models | ||
piFLOW®i | piFLOW®f | piFLOW®p | |
ATEX dust | |||
ATEX gas | |||
EC No 1935/2004 | |||
FDA | |||
USDA* | |||
Steel ASTM 304 | |||
Steel ASTM 316L | |||
Capacity < 4 tons/h | |||
Capacity < 15 tons/h | |||
Surface finish Ra <3.2 | |||
Surface finish Ra <0.6 |
All recommended products and solutions are subject to customer field testing to simulate actual working conditions and to verify performance, safety requirements, and other factors relating to the use of Piab products. Some variables that can impact performance are not considered in configured solutions. Piab assumes no liability for any loss, damage, or operational issues relating to recommended products and solutions.
[해당 없음]
파일 포맷 또는 사용중인 프로그램에 따라 CAD 그림을 선택