언어 선택

닫기

저희 웹사이트에서는 쿠키(cookies)를 사용하여 방문 고객들을 맞이하고 있습니다. 설정을 변경하지 않고 계속하면 piab.com 웹사이트에서 모든 쿠키를 수신하는 데 동의하게 됩니다.
더 자세한 내용


금속판 스탬핑 및 프레스

금속판 스탬핑 및 프레스 이송

금속판은 일련의 프레스를 통과하여 판넬로 성형됩니다. 유분으로 인한 미끄러운 판넬, 프레스의 좁은 영역과 높은 속도로 인해 진공 패드의 선택이 결정적입니다. 새 부품을 프레스할 때 마다 판넬을 다루기 위한 진공 공구 장치가 변경됩니다. 탠덤 프레스 공장은 로봇 또는 특수 피더로 프레스-프레스 전송을 통해 여러 프레스를 제공합니다. 탠덤 프레스 라인의 큰 장점은 높은 수준의 유연성입니다. "크로스바(crossbar)" 프레스는 수직 방향 프레스의 프레임에 장착된 길이 방향 레일에서 이송 방향으로 움직이는 크로스바 피더를 가지고 있습니다. 최대의 성능을 위해 유분이 묻은 표면을 위한 미끄러짐 방지용 진공 패드가 필요한 고속 어플리케이션입니다.

 

 

 

 

파이아브(Piab)의 장점

  • 코악스(COAX®) 기술 및 최적화기를 통한 에너지 감소
  • 더 높은 속도 가능 - 유분이 묻은 표면을 위한 파이아브(Piab)의 미끄러짐 방지용 진공 패드는 금속판이 미끄러지는 위험을 줄입니다
  • 설치 비용 절감 - 자동 릴리스 기능이 있는 단일 에어 라인 파이아브(Piab)  진공 발생기 사용

Piab AB © 2017 법률고시

팔로우하기

고객 문의